D02250428

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

102250428

Raccordi a pressione Pneufit, G1/4, 4mm

Elemento: 102250428

102250428
Informazioni
C02250428

Adattatore diritto, G1/4, 4mm

Elemento: C02250428

C02250428
Informazioni
E02250428

Pneufit E Adattatore diritto (esagono esterno e interno), O/D 4mm, G1/4

Elemento: E02250428

E02250428
Informazioni
S02250428

Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 4mm

Elemento: S02250428

S02250428
Informazioni

Tubing

PA2-0004025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 4mm/2.5mm

Elemento: PA2-0004025C

PA2-0004025C
Informazioni
PA2-0004100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 4mm/2.5mm

Elemento: PA2-0004100

PA2-0004100
Informazioni
PE2-0004200

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

Elemento: PE2-0004200

PE2-0004200
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D02250428