D00200600

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

100200600

Raccordi a pressione Pneufit, 6mm

Elemento: 100200600

100200600
Informazioni
C00200600

Giunzione dritta, 6mm

Elemento: C00200600

C00200600
Informazioni
E00200600

Pneufit E Push-in giunzione diritta, 6mm

Elemento: E00200600

E00200600
Informazioni
M00200600

Giunzione diritta, 6mm

Elemento: M00200600

M00200600
Informazioni
S00200600

Pneufit S stainless steel push-in fitting, union, straight, 6mm

Elemento: S00200600

S00200600
Informazioni

Tubing

PA2-0006025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 6mm/4mm

Elemento: PA2-0006025C

PA2-0006025C
Informazioni
PA2-0006100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 6mm/4mm

Elemento: PA2-0006100

PA2-0006100
Informazioni
PE2-0006100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

Elemento: PE2-0006100

PE2-0006100
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D00200600