M00200600

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Similar

    100200600

    Raccordi a pressione Pneufit, 6mm

    Elemento: 100200600

    100200600
    Informazioni
    C00200600

    Giunzione dritta, 6mm

    Elemento: C00200600

    C00200600
    Informazioni
    D00200600

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, giunzione a diritta, 6 mm

    Elemento: D00200600

    D00200600
    Informazioni
    E00200600

    Pneufit E Push-in giunzione diritta, 6mm

    Elemento: E00200600

    E00200600
    Informazioni
    S00200600

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, union, straight, 6mm

    Elemento: S00200600

    S00200600
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0006025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informazioni
    PA2-0006100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informazioni
    PS0006050B/LP

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 50m, 6mm/4mm

    Elemento: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • M00200600