D00200800

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

100200800

Raccordi a pressione Pneufit, 8mm

Elemento: 100200800

100200800
Informazioni
C00200800

Giunzione dritta, 8mm

Elemento: C00200800

C00200800
Informazioni
E00200800

Pneufit E Push-in giunzione diritta, 8mm

Elemento: E00200800

E00200800
Informazioni
S00200800

Pneufit S stainless steel push-in fitting, union, straight, 8mm

Elemento: S00200800

S00200800
Informazioni

Tubing

PA2-0008025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

Elemento: PA2-0008025C

PA2-0008025C
Informazioni
PA2-0008100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 8mm/6mm

Elemento: PA2-0008100

PA2-0008100
Informazioni
PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Elemento: PE2-0008100

PE2-0008100
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D00200800