S00200800

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    100200800

    Raccordi a pressione Pneufit, 8mm

    Elemento: 100200800

    100200800
    Informazioni
    C00200800

    Giunzione dritta, 8mm

    Elemento: C00200800

    C00200800
    Informazioni
    D00200800

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, giunzione a diritta, 8 mm

    Elemento: D00200800

    D00200800
    Informazioni
    E00200800

    Pneufit E Push-in giunzione diritta, 8mm

    Elemento: E00200800

    E00200800
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PA2-0008100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Informazioni
    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Elemento: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • S00200800