D00201200

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

100201200

Raccordi a pressione Pneufit, 12mm

Elemento: 100201200

100201200
Informazioni
C00201200

Giunzione dritta, 12mm

Elemento: C00201200

C00201200
Informazioni
E00201200

Pneufit E Push-in giunzione diritta, 12mm

Elemento: E00201200

E00201200
Informazioni
S00201200

Pneufit S stainless steel push-in fitting, union, straight, 12mm

Elemento: S00201200

S00201200
Informazioni

Tubing

PA2-0012025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 12mm/9mm

Elemento: PA2-0012025C

PA2-0012025C
Informazioni
PA2-0012100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 12mm/9mm

Elemento: PA2-0012100

PA2-0012100
Informazioni
PE2-0012100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

Elemento: PE2-0012100

PE2-0012100
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D00201200