S00201200

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    100201200

    Raccordi a pressione Pneufit, 12mm

    Elemento: 100201200

    100201200
    Informazioni
    C00201200

    Giunzione dritta, 12mm

    Elemento: C00201200

    C00201200
    Informazioni
    D00201200

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, giunzione a diritta, 12 mm

    Elemento: D00201200

    D00201200
    Informazioni
    E00201200

    Pneufit E Push-in giunzione diritta, 12mm

    Elemento: E00201200

    E00201200
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0012025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informazioni
    PA2-0012100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 12mm/9mm

    Elemento: PA2-0012100

    PA2-0012100
    Informazioni
    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Elemento: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • S00201200