D02250818

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

Similar

102250818

Raccordi a pressione Pneufit, G1/8, 8mm

Elemento: 102250818

102250818
Informazioni
C02250818

Adattatore diritto, G1/8, 8mm

Elemento: C02250818

C02250818
Informazioni
E02250818

Pneufit E Adattatore diritto (esagono esterno e interno), O/D 8mm, G1/8

Elemento: E02250818

E02250818
Informazioni
S02250818

Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 8mm

Elemento: S02250818

S02250818
Informazioni

Tubing

PA2-0008025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

Elemento: PA2-0008025C

PA2-0008025C
Informazioni
PA2-0008100

Tubo di nylon, naturale, 100m, 8mm/6mm

Elemento: PA2-0008100

PA2-0008100
Informazioni
PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Elemento: PE2-0008100

PE2-0008100
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • D02250818