S02250818

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    102250818

    Raccordi a pressione Pneufit, G1/8, 8mm

    Elemento: 102250818

    102250818
    Informazioni
    C02250818

    Adattatore diritto, G1/8, 8mm

    Elemento: C02250818

    C02250818
    Informazioni
    D02250818

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale,adattatore, parallelo diritto, 8 mm, G1/8

    Elemento: D02250818

    D02250818
    Informazioni
    E02250818

    Pneufit E Adattatore diritto (esagono esterno e interno), O/D 8mm, G1/8

    Elemento: E02250818

    E02250818
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PA2-0008100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Informazioni
    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Elemento: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • S02250818