RM/8010/M/100

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    C02250405

    Adattatore diritto, M5, 4mm

    Elemento: C02250405

    C02250405
    Informazioni
    C02470405

    Gomito girevole a 90°, M5, 4mm

    Elemento: C02470405

    C02470405
    Informazioni
    C0K510405

    Regolatore di flusso a Banjo (uscita), M5, 4mm

    Elemento: C0K510405

    C0K510405
    Informazioni

    Supporti

    M/P19369

    Piedino tipo C, 16mm

    Elemento: M/P19369

    M/P19369
    Informazioni
    QM/8010/25

    F - Forcella Completa per Cil. Ø 10mm

    Elemento: QM/8010/25

    QM/8010/25
    Informazioni
    QM/8010/38

    AK - Giunto Snodato per Cil. Ø 10mm

    Elemento: QM/8010/38

    QM/8010/38
    Informazioni
    QM/947

    Fissaggio della cerniera posteriore tipo L

    Elemento: QM/947

    QM/947
    Informazioni
    QM/8010/32

    UF - Forcella Snodabile per Cil. Ø 10mm

    Elemento: QM/8010/32

    QM/8010/32
    Informazioni
    M/P1501/90

    Nut Style N

    Elemento: M/P1501/90

    M/P1501/90
    Informazioni
    QM/8010/44

    L2 - Controcerniera per Cil. Ø 10mm

    Elemento: QM/8010/44

    QM/8010/44
    Informazioni
    M/P19407

    Fissaggio della flangia posteriore tipo B Fissaggio della flangia anteriore tipo G Per i cilindri RM/8000/M e RM/28000/M Roundline

    Elemento: M/P19407

    M/P19407
    Informazioni

    Sensori

    M/50/LSU/5V

    M/50 sensore magnetico di finecorsa Reed, cavo 5m

    Elemento: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Informazioni
    QM/33/010/22

    Staffe di montaggio dell sensore, 10mm

    Elemento: QM/33/010/22

    QM/33/010/22
    Informazioni
    QM/33/012/22

    Staffe di montaggio dell sensore, 12mm

    Elemento: QM/33/012/22

    QM/33/012/22
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • RM/8010/M/100