SXE9675-Z50-81-88N

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    D02251248

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 12 mm, G1/2

    Elemento: D02251248

    D02251248
    Informazioni
    C02471248

    Gomito girevole a 90°, G1/2, 12mm

    Elemento: C02471248

    C02471248
    Informazioni
    102671048

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/2, 10mm

    Elemento: 102671048

    102671048
    Informazioni
    D24250748

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 1/2", 1/2 NPT

    Elemento: D24250748

    D24250748
    Informazioni
    C24470748

    Gomito girevole a 90°, 1/2 NPT, 1/2"

    Elemento: C24470748

    C24470748
    Informazioni
    124670748

    Raccordi a pressione Pneufit, 1/2" NPT, 1/2"

    Elemento: 124670748

    124670748
    Informazioni

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Connettore elettrico con pressacavo

    Elemento: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informazioni

    Sottobase

    M/P19138

    Sottobasi singole connessioni laterali Forma A

    Elemento: M/P19138

    M/P19138
    Informazioni
    C/P19138

    ISO Star form A single station sub-base side ported ISO 3, 1/2" NPT

    Elemento: C/P19138

    C/P19138
    Informazioni
    CQM/22354/3/21

    Sottobase Forma C per manifold

    Elemento: CQM/22354/3/21

    CQM/22354/3/21
    Informazioni
    CQM/22354/3/22

    Testate di chiusura Forma D per manifold

    Elemento: CQM/22354/3/22

    CQM/22354/3/22
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Elemento: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Informazioni
    PA2-0012025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informazioni
    PS0012025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PS0012025

    PS0012025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Elemento: PB0057100

    PB0057100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • SXE9675-Z50-81-88N