SXP0574-180-00

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    D02251038

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 10 mm, G3/8

    Elemento: D02251038

    D02251038
    Informazioni
    C02471038

    Gomito girevole a 90°, G3/8, 10mm

    Elemento: C02471038

    C02471038
    Informazioni
    102671038

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G3/8, 10mm

    Elemento: 102671038

    102671038
    Informazioni
    D24250638

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 3/8", 3/8 NPT

    Elemento: D24250638

    D24250638
    Informazioni
    C24470638

    Gomito girevole a 90°, 3/8 NPT, 3/8"

    Elemento: C24470638

    C24470638
    Informazioni
    124670638

    Raccordi a pressione Pneufit, 3/8" NPT, 3/8"

    Elemento: 124670638

    124670638
    Informazioni

    Plates

    CQM/22253/3/28

    Sottobasi e piastre terminali modulari VDMA e universali

    Elemento: CQM/22253/3/28

    CQM/22253/3/28
    Informazioni
    CQM/22253/3/31

    Testate di chiusura Forma D per manifold

    Elemento: CQM/22253/3/31

    CQM/22253/3/31
    Informazioni
    CQM/22152/3/29

    Sottobasi e piastre terminali modulari VDMA e universali

    Elemento: CQM/22152/3/29

    CQM/22152/3/29
    Informazioni
    CQM/22253/3/23

    Sottobasi e piastre terminali modulari VDMA e universali

    Elemento: CQM/22253/3/23

    CQM/22253/3/23
    Informazioni

    Sottobase

    M/P19132

    Sottobasi singole connessioni laterali Forma A

    Elemento: M/P19132

    M/P19132
    Informazioni
    C/P19132

    ISO Star form A single station sub-base side ported ISO 2, 3/8" NPT

    Elemento: C/P19132

    C/P19132
    Informazioni
    CQM/22253/3/21

    Sottobase Forma C per manifold

    Elemento: CQM/22253/3/21

    CQM/22253/3/21
    Informazioni
    CQM/22253/3/22

    Testate di chiusura Forma D per manifold

    Elemento: CQM/22253/3/22

    CQM/22253/3/22
    Informazioni
    CQM/22253/3/27

    Sottobase Forma C per manifold

    Elemento: CQM/22253/3/27

    CQM/22253/3/27
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Elemento: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Informazioni
    PA2-0010025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informazioni
    PS0010025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 10mm/8mm

    Elemento: PS0010025

    PS0010025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Elemento: PB0056100

    PB0056100
    Informazioni
    PW0056100

    Polyurethane tube, natural, 3/8"

    Elemento: PW0056100

    PW0056100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • SXP0574-180-00