V63D517A-A318J

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    D02251248

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 12 mm, G1/2

    Elemento: D02251248

    D02251248
    Informazioni
    C02471248

    Gomito girevole a 90°, G1/2, 12mm

    Elemento: C02471248

    C02471248
    Informazioni
    102671048

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/2, 10mm

    Elemento: 102671048

    102671048
    Informazioni

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Elemento: 0657868000000000

    0657868000000000
    Informazioni

    Silenziatori

    T40C4800

    Silenziatori in bronzo sinterizzato, G1/2

    Elemento: T40C4800

    T40C4800
    Informazioni
    M/S4

    Silenziatori in plastica porosa, G1/2

    Elemento: M/S4

    M/S4
    Informazioni

    Solenoid Coils

    QM/48/18J/21

    Bobine di ricambio

    Elemento: QM/48/18J/21

    QM/48/18J/21
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Elemento: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Informazioni
    PA2-0012025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informazioni
    PS0012025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PS0012025

    PS0012025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • V63D517A-A318J