VCB22C417A-AC220J

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    D02251038

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 10 mm, G3/8

    Elemento: D02251038

    D02251038
    Informazioni
    C02471038

    Gomito girevole a 90°, G3/8, 10mm

    Elemento: C02471038

    C02471038
    Informazioni
    102671038

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G3/8, 10mm

    Elemento: 102671038

    102671038
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Elemento: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Informazioni
    PA2-0010025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informazioni
    PS0010025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 10mm/8mm

    Elemento: PS0010025

    PS0010025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • VCB22C417A-AC220J