VP2316BDLL1MB200

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    D02250828

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 8 mm, G1/4

    Elemento: D02250828

    D02250828
    Informazioni
    C02470828

    Gomito girevole a 90°, G1/4, 8mm

    Elemento: C02470828

    C02470828
    Informazioni
    102670828

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/4, 8mm

    Elemento: 102670828

    102670828
    Informazioni
    D02251038

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 10 mm, G3/8

    Elemento: D02251038

    D02251038
    Informazioni
    C02471038

    Gomito girevole a 90°, G3/8, 10mm

    Elemento: C02471038

    C02471038
    Informazioni
    102671038

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G3/8, 10mm

    Elemento: 102671038

    102671038
    Informazioni

    Connettori

    NC-125FS-125MS-A

    Cavo con connettore, connettore 5 pin M12 x 1, connettore femmina 5 pin M12 x 1, cavo da 0,6 m

    Elemento: NC-125FS-125MS-A

    NC-125FS-125MS-A
    Informazioni
    NC-125FS-125MS-1

    Cavo con connettore, connettore femmina M12 x 1 a 5 pin, M12 x 1 a 5 pin, cavo da 1 m

    Elemento: NC-125FS-125MS-1

    NC-125FS-125MS-1
    Informazioni
    NC-125FS-125MS-2

    Cavo con connettore, connettore 5 pin M12 x 1, connettore femmina 5 pin M12 x 1, cavo da 2 m

    Elemento: NC-125FS-125MS-2

    NC-125FS-125MS-2
    Informazioni
    NC-125FS-125MS-5

    Cavo con connettore, connettore M12 x 1 a 5 pin, connettore femmina M12 x 1 a 5 pin, cavo da 5 m

    Elemento: NC-125FS-125MS-5

    NC-125FS-125MS-5
    Informazioni
    NC-125FS-00000-5

    Cavo con connettore, connettore femmina 5 pin M12 x 1, estremità aperta, cavo da 5 m

    Elemento: NC-125FS-00000-5

    NC-125FS-00000-5
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Elemento: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informazioni
    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PS0008025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PS0008025

    PS0008025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Elemento: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Informazioni
    PA2-0010025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informazioni
    PS0010025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 10mm/8mm

    Elemento: PS0010025

    PS0010025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    Master IO-Link, interfaccia PROFINET, x1 connettore maschio M12 x 1 a 5 pin, x11 connettori femmina M12 x 1 a 5 pin

    Elemento: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    Informazioni
    NC-HB-8A5F-12A0A

    Modulo I/O IO-Link, standard, 1 connettore maschio M12 x 1 a 4 pin, 8 connettori femmina M12 x 1 a 4 pin

    Elemento: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    Informazioni
    NC-ME-4A4B-12DLA

    Master IO-Link, interfaccia EtherNet/IP, x1 connettore maschio M12 x 1 a 5 pin, x11 connettori femmina M12 x 1 a 5 pin

    Elemento: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    Informazioni
    NC-HA-8A5F-12AAA

    Modulo I/O IO-Link, alimentazione ausiliaria, due connettori maschio M12 x 1 a 4 pin, 8 connettori femmina M12 x 1 a 4 pin

    Elemento: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • VP2316BDLL1MB200