News

Gamma di attuatori disponibili con protezione IP66

20 dicembre 2021

IMI ha ampliato la propria gamma di attuatori elettrici con l'introduzione degli attuatori a stelo ELION con grado di protezione IP65. La gamma ELION offre così prestazioni affidabili anche in presenza di polvere, umidità e condizioni ambientali difficili.

IMI Norgren ha ampliato la propria gamma di attuatori elettrici con l'introduzione di ELION a stelo con grado di protezione IP65. L'ultimo modello ha raggiunto il grado di protezione dalle infiltrazioni in grado di definire i livelli di efficacia della tenuta.

La gamma di attuatori Norgren ELION è stata ampliata con la protezione dalle infiltrazioni in dotazione

Per migliorare la qualità e sicurezza degli ambienti di produzione, Norgren ha ampliato la sua gamma di attuatori elettrici con l'introduzione di Norgren ELION, un prodotto a stelo con grado di protezione IP65. L'ultimo modello ha raggiunto un grado di protezione dalle infiltrazioni ottimale, in modo da definire i livelli di efficacia della tenuta.

Ideale per le specifiche degli ambienti operativi difficili, come ad esempio il settore alimentare e delle bevande e le applicazioni di processo come i cementifici e il trasporto delle polveri, i clienti potranno avvalersi della maggiore sicurezza dell'attuatore a stelo Norgren ELION IP65, che soddisfa lo standard internazionale per la protezione dall'ingresso degli oggetti estranei.

Poiché OEM e utenti industriali devono ottenere un ambiente operativo sempre pulito per il controllo e funzionamento dell'attuazione, l'attuatore ELION IP65 di Norgren offre una tenuta durevole per prevenire l'ingresso di acqua, umidità e polvere, garantendo prestazioni e affidabilità ottimizzate.

Il livello di protezione IP65 rappresenta un ulteriore miglioramento della già efficace gamma di attuatori Norgren. Con un cilindro realizzato in alluminio anodizzato, che previene la corrosione anche negli ambienti operativi aggressivi, l'attuatore Norgren ELION IP65 può lavorare per lunghi periodi riducendo al minimo la manutenzione e i costi associati alla sostituzione dell'attuatore.

Inoltre, l'attuatore Norgren ELION IP65 offre vantaggi in termini di connettività ed è compatibile con diversi protocolli industriali, come ad esempio Ethernet e Profibus, consentendo l'accesso in tempo reale a importanti flussi di dati sulle prestazioni e sullo stato, in modo da ottimizzare il processo decisionale e l'efficienza operativa.

Simon Gass, responsabile di prodotto di Norgren, afferma: "La gamma di attuatori Norgren ELION è stata ampliata con l'introduzione di un'opzione a stelo con grado di protezione IP65, ovvero a tenuta di polvere e protetta dall'acqua emessa da un ugello. Ciò aumenta la sicurezza dei clienti in cerca di attuatori da usare in ambienti difficili e settori diversificati. Con una fabbricazione robusta e una gamma di opzioni di comunicazione che garantiscono l'integrazione nei sistemi esistenti del cliente, è possibile scegliere la linea Norgren ELION con fiducia".

La soluzione unica di Norgren offre ai clienti una linea di servizi e assistenza sui prodotti, tra cui azionamenti, cavi e accessori complementari. Lo strumento di configurazione dei prodotti online è facile da usare e consente ai costruttori di macchine e agli utenti finali di acquistare soluzioni dimensionate in modo corretto per le proprie applicazioni. È possibile ottenere assistenza tecnica e risposte alle domande sui prodotti tramite i servizi di supporto tecnico di Norgren, sia prima dell'acquisto che dopo la vendita.

Per saperne di più sulla gamma Norgren ELION