Connettività delle isole di valvole IMI Norgren
La amplia cartera de islas de válvulas de Norgren ofrece ahora opciones integrales de conectividad para usuarios industriales.
Las series VM, VR y VS ofrecen una amplia gama de opciones de conectividad, lo que convierte a Norgren en el proveedor integral ideal para la experiencia de islas de válvulas, sea cual sea la aplicación.
La versatilidad de la serie VS queda demostrada por su amplia capacidad de conexión. Desde sencillas aplicaciones multipolo hasta complejas aplicaciones Fieldbus, PROFINET, EtherNet/IP o IO-Link, los usuarios pueden ampliar fácilmente el tamaño de sus islas de válvulas gracias a una sencilla solución modular "plug-and-play".
Asimismo, la serie VM —con medidas que van de 10 mm y 15 mm de ancho y alto caudal— también ofrece una conectividad rápida y sencilla mediante soluciones de cableado individual, multipolo, Fieldbus, PROFINET o EtherNet/IP.
Novedades en la gama VR
Se han realizado dos nuevas mejoras en la completa cartera de islas de válvulas de Norgren para seguir desarrollando su soporte a los clientes y ofrecer aún más opciones de conectividad que incluyen 24 V CC y 12 V CC multipolo, Ethernet/IP, PROFINET, EtherCat e IO-Link en la gama VR.
La serie VR de Norgren es la última solución de productos conectados para islas de válvulas de 10 y 15 mm de tamaño. La nueva solución, que ofrece una serie de características y ventajas, lleva la flexibilidad y la modularidad a nuevos niveles. Un sencillo diseño de tipo enchufable y subbase permite intercambiar fácilmente las válvulas para agilizar la instalación y la ampliación del sistema, además de dar soporte a los constantes requisitos de mantenimiento.
Con una experiencia consolidada en el mercado, Norgren lleva 20 años ofreciendo soluciones de islas de válvulas. La renovada serie VR se basa en este legado creando una solución sencilla, de alto rendimiento y conectividad para la automatización industrial y los requisitos de islas de válvulas de control de movimiento ideales para los sectores de alimentación y bebidas, máquinas herramienta, mecánica, envasado, manipulación de materiales y papel.
Una serie de nuevas ventajas
Empleando tecnología probada para ofrecer fiabilidad de funcionamiento y confianza al usuario, así como opciones de conectividad mejoradas, las nuevas islas de válvulas Norgren VR10 y VR15 también incluyen:
Silenciadores y accesorios integrados fácilmente reemplazables
Diversas opciones para la orientación de las conexiones, tanto para instalaciones horizontales como verticales
Cuerpo metálico compacto y ligero ideal para entornos difíciles
Fácil mantenimiento, con un sencillo diseño de tipo enchufable y subbase que permite intercambiar y sustituir las válvulas fácilmente
Ronald Bennett, Director Global de Marketing de Producto - válvulas, de Norgren, dijo: "Las mejoras en conectividad de las islas de válvulas VR10 y VR15 de Norgren nos permiten satisfacer la creciente demanda de los clientes de tecnología y piezas conectadas a gran escala. Nuestra variada cartera de productos ya ofrece una amplia gama de soluciones de conectividad, desde sistemas multipolares sencillos hasta sistemas Fieldbus o PROFINET más complejos. La posibilidad de conectar las nuevas soluciones VR mediante Ethernet industrial o IO-Link garantiza que los ingenieros puedan obtener más información sobre el rendimiento basada en datos y ayudar a optimizar la eficiencia y la productividad operativas".
Los clientes también pueden utilizar la herramienta de configuración en línea de Norgren para personalizar la isla de válvulas de modo que se adapte mejor a sus necesidades específicas de válvulas y accesorios complementarios para ofrecer una solución a medida.
Para más información, visite: Valve Island area