Nuestra nueva gama de válvulas con bridas, probada durante muchos años, ha sido desarrollada para una amplio abanico de aplicaciones industriales. Ofrecen una excelente durabilidad y fiabilidad en una construcción simple y compacta.
Robusta, resistente y fiable
Equipadas con un mando manual innovador, esta solución actúa directamente sobre el husillo de la válvula y proporciona una respuesta rápida - las válvulas se pueden abrir o cerrar completamente, con sólo media vuelta. Un husillo conectado mecánicamente al émbolo, elimina la necesidad de ajustar la carrera manualmente, haciendo el servicio y mantenimiento mucho más fácil y rápido.
Ofrece un indicador de posición visual 'listo para usar', con un solo sensor para ambas posiciones de conmutación ('abierto' y 'cerrado') El sensor programable hace su funcionamiento mucho más fácil, eliminando casi por completo los errores de funcionamiento. El nuevo indicador de posición compacto se ha reducido un 50%, reduciendo significativamente el riesgo de daños durante el transporte, la instalación o mantenimiento
Fácil de instalar debido a su diseño fino y simple. Con una vida útil de más de 200.000 ciclos - dependiendo de la aplicación - estas válvulas con brida, duran dos veces que el modelo anterior.
Disponible en acero inoxidable y hierro dúctil de grafito. Versiones de -40 ° C a + 200 ° C; con opciones de solenoide SIL, ATEX y IECEx, ahora ofrecemos una gama completa de válvulas con brida de DN 15 a DN 100, para todas las aplicaciones.