Válvulas de seguridad

Cuando se trata de seguridad, no se puede dejar nada al azar. Es por eso que estamos muy valorados en este campo. Ofrecemos válvulas de seguridad para ayudarlo a cumplir con los requisitos de DIN ISO13849-1.

En sistemas completamente neumáticos y más simples, nuestra unidad de arranque manual ofrece una instalación simple y un rendimiento máximo, mientras que cumple con los requisitos de EN574 clase IIIB.

Válvulas candables

Al realizar el mantenimiento de las instalaciones de la máquina, la seguridad del personal es de vital importancia. "LOTO" o "BLOQUEAR Y ETIQUETAR" es una función principal requerida antes de comenzar cualquier trabajo. El suministro de aire al área debe aislarse y el aire descendente debe agotarse de forma rápida y segura, luego debe bloquearse para garantizar la seguridad de los operarios. Nuestras válvulas de bloqueo brindan una solución para esta tarea y se instalan fácilmente en el sistema.

Más información