Een revolutie in verpakkingen: precisie, duurzaamheid en efficiëntie.
Nooit meer lucht verzenden: hoe IMI Bahr-actuatoren en OPITZ een revolutie teweegbrengen in de verpakkingsindustrie
In het moderne industriële landschap staat elk bedrijf onder dezelfde toenemende druk: afval verminderen, kosten verlagen, snelheid verhogen en duurzaam handelen.
Nergens is deze druk zo groot als in de verpakkingssector.
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt als consument. Je bestelt een klein artikel, maar het wordt geleverd in een onevenredig grote doos. Als je die opent, vind je een overvloed aan noppenfolie of papier, omringd door lege ruimte.
Dit is niet alleen vervelend, maar voor verpakkingsbedrijven brengt het ook nadelen met zich mee op het gebied van bedrijfsvoering, duurzaamheid en kosten, vanwege de grote hoeveelheid verspild karton, onnodige CO2-uitstoot en hoge verzendkosten. In feite betalen bedrijven om lucht over de hele wereld te vervoeren.
Maar nu de verpakkingsindustrie deze inefficiënties wil aanpakken, loopt Opitz Packaging Systems GmbH, een Duitse verpakkingsinnovator, voorop.
In samenwerking met de industriële automatiseringssector van IMI heeft Opitz gekozen voor modulaire lineaire actuatorplatforms van IMI Bahr. Het resultaat is een hoogwaardig bewegingssysteem – een gepatenteerd systeem voor het verminderen van het kartonvolume – dat precisie, snelheid en flexibiliteit biedt voor meerdere verpakkingsfuncties. In feite zorgt het volledig geautomatiseerde bewegingssysteem voor de juiste hoeveelheid verpakkingsmateriaal voor het individuele artikel dat wordt verzonden.
En de resultaten van de slimme bewegingsoplossing zijn tastbaar.
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid heeft het systeem tot 85% van de lucht die voorheen in elke verpakking aanwezig was, geëlimineerd. Naast een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid vulmateriaal en een lagere CO2-uitstoot, leveren dergelijke verbeteringen een positieve bijdrage aan de impact van de verpakkingssector.
En aangezien operationele efficiëntie essentieel is voor productiviteitsverbeteringen, levert de mogelijkheid om kartonnen dozen in verschillende formaten via één geautomatiseerd systeem te verwerken, snelle, betrouwbare en nauwkeurige resultaten op.
Ten slotte draagt het bewegingssysteem bij aan de ambities op het gebied van financiële controle. De besparingen op verzend-, materiaal- en arbeidskosten zijn duidelijk zichtbaar, naast een korte terugverdientijd dankzij de toename van de operationele efficiëntie.
IMI Bahr-actuatoren cruciaal voor succes
Het modulaire lineaire actuatorplatform van IMI Bahr vormt de basis van het slimme systeem voor het verminderen van het kartonvolume.
De actuatoren worden gebruikt om:
de snij- en bovenste sluitfunctie te ondersteunen voor stofvrij kartonsnijden en klepvouwen
met precisie en snelheid tape aan te brengen op individuele pakketten, waarbij een parallel actuatorsysteem zorgt voor een soepele kartonstroom over meerdere formaten
de basis te vormen voor nauwkeurige lijmtoepassing om een veilige afsluiting van het pakket te garanderen, klaar voor verzending vanuit het magazijn
Bekroond
De impact van het Opitz-bewegingssysteem op de sector was zo groot dat het werd erkend door het Duitse Verpakkingsinstituut en een Duitse Nationale Innovatieprijs won voor de geautomatiseerde “right-size verpakkingsoplossing”. Het werd met name erkend voor zijn bijdrage aan duurzaamheid door het verminderen van verpakkingsafval en CO₂-uitstoot.
In een tijdperk waarin bedrijfsefficiëntie, duurzaamheid en kostenbeheersing belangrijke prioriteiten zijn, helpt de boeiende technische samenwerking tussen Opitz en IMI de verpakkingssector om de gewenste en noodzakelijke resultaten te behalen.
Ontdek hoe onze innovatieve oplossingen uw verpakkingsprocessen kunnen optimaliseren en duurzaamheid kunnen bevorderen