Blog

Belangrijkste toepassingen voor meerassige elektrische bewegingsoplossingen

11 maart 2024

Lineaire en meerassige elektrische bewegingsoplossingen* vormen een aanvulling op de traditionele pneumatisch aangedreven opties voor het verplaatsen, plaatsen en positioneren van onderdelen als onderdeel van een geautomatiseerde respons.

Lineaire en meerassige elektrische bewegingsoplossingen* vormen een aanvulling op de traditionele pneumatisch aangedreven opties voor het verplaatsen, plaatsen en positioneren van onderdelen als onderdeel van een geautomatiseerde respons.

De groei in elektrische beweging vindt plaats tegen een achtergrond van toegenomen toepassingscomplexiteit. De vraag naar kostenefficiënte, maar op maat gemaakte producten groeit, terwijl de vereisten voor inzicht in gegevens en systeemconnectiviteit toenemen onder invloed van Industry 4.0.

Meerassige elektrische bewegingssystemen zijn configureerbaar en flexibel en worden gebruikt in industriële sectoren zoals materiaalverwerking, verpakking, voedselproductie, chemische verwerking en farmaceutica.

Met het brede spectrum aan mogelijke oplossingen biedt meerassige elektrische beweging de flexibiliteit om aan de vaak uiteenlopende vereisten van individuele toepassingen te voldoen, of het nu als onderdeel van een OEM-machinebouwproject is of om de efficiëntie en output van een drukke productielijn te verbeteren. Daarom is het belangrijk om elektrische bewegingsoplossingen correct te identificeren en te specificeren op basis van specifieke doelstellingen en te kiezen voor een standaardoplossing of een oplossing meer op maat, afhankelijk van de toepassingsvereisten. Vergeleken met industriële robots bieden meerassige elektrische bewegingssystemen verschillende toepassingsvoordelen die kunnen helpen de juiste specificatie te kiezen. Deze omvatten:

Zware lasten verplaatsen

Industriële robots voor algemene doeleinden dragen vaak een beperkte last in vergelijking met gelijkwaardige meerassige systemen, omdat ze de last op een uitgestrekte arm dragen. Voor bewerkingscentra die lasten van meer dan 100 kg heffen, kan dit een probleem zijn. Meerassige elektrische bewegingssystemen bieden de mogelijkheid om grotere en zwaardere lasten te verplaatsen over langere afstanden.

Oriëntatie / montagepositie van het systeem

Als de toepassing slechts beweging in enkele assen vereist, kunnen meerassige elektrische bewegingsoplossingen met kleine frames boven het hoofd en uit de weg worden gemonteerd, zodat krappe installatieruimtes optimaal worden benut. Tegelijkertijd kan het systeem worden uitgerust met extra componenten zoals grijpers of roterende modules, om meer bewegingsassen te krijgen en aan de toepassingsvereisten te voldoen.

Dynamiek

Een belangrijke overweging voor pick-and-place-toepassingen zijn de versnellingstijden over lange afstanden. Meerassige elektrische bewegingsoplossingen kunnen met 5 m/s of meer versnellen, waardoor de prestaties van SCARA- en zesassige robots worden geëvenaard. Ze zijn ook nuttig voor toepassingen met lange overspanningen waarbij systemen kunnen worden omgebouwd en verlengd tot lengtes van 20 m.

Nauwkeurigheid en precisie

Eindgebruikers kunnen industriële robots upgraden om een groot aantal nauwkeurigheidsniveaus te bereiken door de aandrijving te vervangen. Assen met spindelaandrijving bieden positionele nauwkeurigheden van 0,02 mm, maar als lagere nauwkeurigheden van 0,2 mm acceptabel zijn, kunnen gebruikers kosten besparen door over te schakelen op een as met tandriemaandrijving. Voor sommige toepassingen kan een pneumatische oplossing de oplossing met de beste waarde zijn.

Precisie is essentieel in hoogwaardige toepassingen zoals werktuigmachines. Voor toepassingen waarbij SCARA- en zesassige robotarmen de nauwkeurigheid niet kunnen handhaven als gevolg van armdoorbuiging, is het de moeite waard om een meerassige elektrische bewegingsoplossing met hoogprecieze lineaire lagers te overwegen. Het onlangs uitgebreide assortiment van meerassige elektrische bewegingsoplossingen van Norgren kan helpen om aan de vereisten van automatiseringstoepassingen te voldoen. Klik hier voor meer informatie.

*Meerassige systemen, ook wel cartesiaanse robots of TTT-robots genoemd, verwijzen naar mechanische bewegingssystemen die gewoonlijk op 2 (xy) of 3 (xyz) assen werken.