Lineaire assen voor cleanrooms (ISO 14644) - Ontwerpoverwegingen
Waarom cleanroomclassificatie van belang is bij het ontwerp van lineaire bewegingssystemen
In cleanroomomgevingen kunnen zwevende deeltjes, uitgassing en oppervlaktecontaminatie de productkwaliteit, opbrengst en naleving van regelgeving in gevaar brengen. Lineaire bewegingssystemen die in deze ruimtes worden gebruikt, moeten daarom qua ontwerp geschikt zijn voor cleanrooms, niet alleen voor precisie en betrouwbaarheid, maar ook om de vorming van deeltjes te minimaliseren en gecontroleerde luchtstroomomstandigheden te ondersteunen.
Dit is vooral van cruciaal belang in sectoren zoals de halfgeleiderproductie, de farmaceutische industrie en precisie-assemblage, waar cleanroomnormen worden gedefinieerd en gecontroleerd volgens ISO-classificatiekaders.
Dit artikel beschrijft de belangrijkste overwegingen bij het selecteren van lineaire assen die geschikt zijn voor cleanrooms, met de nadruk op ISO 14644-cleanroomklassen, keuzes in mechanisch ontwerp en certificeringsprincipes.
Inzicht in ISO 14644-cleanroomklassen
ISO 14644 definieert cleanroomclassificaties op basis van de maximaal toegestane concentratie van zwevende deeltjes per kubieke meter lucht.
Veelgebruikte klassen zijn onder meer:
ISO-klasse 1–3 – Ultrazuivere omgevingen voor geavanceerde halfgeleider- en micro-elektronica-productie
ISO-klasse 4–5 – Toepassingen voor hoogprecieze productie, inspectie en metrologie
ISO-klasse 6–8 – Assemblage-, verpakkings- en ondersteunende processen die gecontroleerde verontreinigingsniveaus vereisen
Hoe lager het ISO-klassennummer, hoe strenger de deeltjeslimieten en hoe hoger de eisen die worden gesteld aan materialen, smeerstrategie en mechanisch ontwerp.
Lineaire assen die in cleanroomomgevingen worden gebruikt, moeten worden geselecteerd met een duidelijk inzicht in de vereiste ISO-klasse, aangezien dit rechtstreeks van invloed is op de systeemconfiguratie en de toegestane materialen.
Ontwerpoverwegingen voor lineaire assen in cleanrooms
Het selecteren van een lineaire as voor gebruik in cleanrooms omvat meer dan alleen het controleren van de maatnauwkeurigheid of het draagvermogen. Contaminatiebeheersing staat centraal in het ontwerpproces.
Deeltjesvorming en slijtage – Onderdelen zoals geleiders, riemen en lagers moeten zo worden ontworpen dat schuring en slijtage tot een minimum worden beperkt, waardoor de uitstoot van deeltjes tijdens het gebruik wordt verminderd.
Materiaal- en oppervlaktekeuze – Gladde oppervlakken met een lage porositeit helpen deeltjesophoping te voorkomen en vereenvoudigen de reiniging. De materiaalkeuze beïnvloedt ook het uitgassingsgedrag, wat cruciaal is in hogere ISO-klassen.
Smeerstrategie – Smering die geschikt is voor cleanrooms is essentieel. Vetten en oliën moeten zo worden gekozen dat verdamping, de afgifte van deeltjes en migratie naar luchtstroomkanalen tot een minimum worden beperkt.
Gesloten en beschermde ontwerpen - Gesloten lineaire asontwerpen helpen bewegende elementen af te schermen van de omgeving en ondersteunen consistente cleanroomprestaties, met name in hoogwaardige toepassingen.
Modulaire configuratie - Modulaire lineaire assystemen maken het mogelijk de slaglengte, het ontwerp van de slede en de montageopties op maat te maken zonder onnodige verontreinigingsrisico's te introduceren.
Certificering en cleanroomvalidatie
In tegenstelling tot apparatuur voor gevaarlijke omgevingen wordt cleanroomcompatibiliteit niet geregeld door één enkele richtlijn. In plaats daarvan is de validatie gebaseerd op ontwerpprincipes die zijn afgestemd op ISO 14644 en toepassingsspecifieke tests. Voor machinebouwers betekent dit:
In een vroeg stadium van de ontwerpfase inzicht krijgen in de vereisten voor de cleanroomklasse
Ervoor zorgen dat alle systeemcomponenten voldoen aan de doelstellingen voor contaminatiebeheersing
Het bijhouden van duidelijke documentatie ter ondersteuning van cleanroomkwalificatie en audits
Cleanroom-ready lineaire bewegingssystemen worden vaak ontwikkeld door nauwe samenwerking tussen mechanische ontwerpteams en verontreinigingsspecialisten.
Typische toepassingen voor lineaire assen in cleanrooms
Cleanroom-compatibele lineaire assen worden vaak gebruikt in:
Halfgeleider- en elektronica-productie
Farmaceutische productie en laboratoriumautomatisering
Assemblage van medische apparatuur
Precisie-inspectie-, test- en metrologiesystemen
In deze toepassingen moeten consistente bewegingsprestaties worden geleverd zonder afbreuk te doen aan de omgevingscontrole.
Specificatieondersteuning voor gecontroleerde omgevingen
Bij het specificeren van lineaire bewegingen voor cleanrooms moet een evenwicht worden gevonden tussen mechanische prestaties en contaminatielimieten. Beslissingen over geleidingen, aandrijvingen, materialen en behuizingsstrategie dragen allemaal bij aan de geschiktheid voor cleanrooms.
Samenwerken met bewegingsspecialisten die ervaring hebben met cleanroomontwerp helpt ervoor te zorgen dat lineaire assen correct worden geïntegreerd in het bredere concept van omgevingscontrole – van luchtstroombeheer tot validatie.
Samenvatting
Bij het selecteren van lineaire assen voor cleanrooms volgens ISO 14644 moet zorgvuldig rekening worden gehouden met:
Cleanroomclassificatie en deeltjeslimieten
Mechanische ontwerpkeuzes die slijtage en verontreiniging verminderen
Materialen, smering en behuizingsstrategieën
Door het ontwerp van het bewegingssysteem vanaf het begin af te stemmen op de cleanroomvereisten, kunnen fabrikanten betrouwbare automatisering realiseren met behoud van strikte verontreinigingscontrole.
Gerelateerde inhoud over beweging in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen
Elektrische beweging – de beste oplossing voor uw behoeften selecteren Een overzicht van ons complete portfolio voor elektrische beweging, inclusief lineaire assen, elektrische actuatoren en meerassige systemen, ondersteund door expertise op het gebied van applicatie-engineering.
Lineaire assen voor veeleisende en gecontroleerde omgevingen Ontdek hoe modulaire lineaire assystemen kunnen worden geconfigureerd voor cleanroom-, gereguleerde en uiterst nauwkeurige toepassingen.
Ondersteuning bij certificering en naleving Krijg toegang tot certificeringsinformatie en richtlijnen ter ondersteuning van de specificatie van conforme componenten voor gereguleerde en gecontroleerde omgevingen.