Blog

Lineaire beweging: vraag het de expert

11 maart 2024

Tegen de achtergrond van stijgende energiekosten is de noodzaak om de productiviteit te verhogen en stilstand te verminderen een belangrijk aandachtspunt voor fabrikanten.

Tegen de achtergrond van stijgende energiekosten is de noodzaak om de productiviteit te verhogen en stilstand te verminderen een belangrijk aandachtspunt voor fabrikanten.

Bij het selecteren van lineaire aandrijvingen voor bewegingstoepassingen kunnen er echter enkele vragen rijzen bij het specificeren van een elektrische of pneumatische oplossing.

Hier beantwoordt Simon Gass, productmarketingmanager aandrijvingen bij Norgren, enkele van de meest gestelde vragen over pneumatische en elektrische lineaire aandrijvingsoplossingen.

Blijft de aandrijvingsmarkt sterk?

Simpel gezegd, voor fabrikanten die snel, betrouwbaar en kosteneffectief een last moeten verplaatsen tussen twee vaste punten, of voor toepassingen die beperkt zijn tot een kleine installatieruimte of waarbij er sprake is van een gevaarlijke bedrijfsomgeving (zoals blootstelling aan extreme temperaturen of ontvlambare gebieden), kan het specificeren van een pneumatische oplossing de voorkeur hebben.

Hier zien we technologische innovatie, zoals in de Norgren ISOLine-reeks, die een toename van de prestaties met zich meebrengt. Met een adaptief dempingssysteem (ACS) past het de demping van de cilinder automatisch aan veranderende lasten aan, zodat het handmatig instellen van een dempingsschroef niet nodig is.

Pneumatische aandrijvingen, zoals de Norgren ISOLine, die geschikt zijn voor een groot aantal toepassingen zoals zware industriële toepassingen, voedingsmiddelen en dranken en zelfs spoorwegen, bieden fabrikanten een oplossing die men kan aanbrengen en vergeten en die efficiënt kan presteren bij lage druk, terwijl ze ook het totale gewicht van de machine verlagen.

Met energiekosten als een altijd aanwezige zorg overwegen sommige fabrikanten bovendien de optie om te upgraden naar een energiebesparende aandrijving zoals de ISO-voetafdrukcompatibele Norgren IVAC, die een persluchtbesparing tot 50% biedt.

Wat zijn enkele voordelen van elektrische aandrijving?

Terwijl de operationele voordelen van traditionelere pneumatische oplossingen beter worden begrepen, betekent het toenemende gebruik van elektrische aandrijving, als reactie op complexere machinevereisten, dat fabrikanten en OEM’s nu meer keuze hebben voor lineaire aandrijvingsoplossingen.

Elektrische aandrijving brengt een ander niveau van nauwkeurige besturing, flexibiliteit, gegarandeerde herhaalbaarheid en kracht met zich mee in vergelijking met pneumatische aandrijvingen van vergelijkbare grootte. Het wordt steeds populairder in sectoren zoals verpakking, materiaalverwerking en de auto-industrie.

Elektrische aandrijvingen kunnen de hoogste mate van precieze controle over de lineaire bewegingsslag bieden, met ongeëvenaarde prestaties wat betreft snelheid, positie, nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Met sommige kogelomloopspindels zijn bijvoorbeeld nauwkeurigheden van +/-0,02 mm mogelijk voor herhaalbare positionering.

Bovendien kunnen er meerdere tussenposities worden bereikt en dankzij de ingebouwde positioneringsflexibiliteit kunnen meerdere aandrijvingen samen bewegen en van snelheid veranderen zonder te hoeven stoppen of een positie te overschrijden. Nauwkeurige versnellings- en vertragingsregeling, zoals te zien is in de elektrische ELION-aandrijvingen van Norgren, zorgt er ook voor dat de cilinders in positie glijden zonder abrupt te stoppen, waardoor elektrische aandrijving geschikt is voor toepassingen waar trillingen en storende bewegingen niet aanvaardbaar zijn. Voor zware bedrijfsomgevingen, zoals de voedingsmiddelen- en drankensector en procestoepassingen zoals cementfabrieken en poedertransport, hebben OEM’s een oplossing nodig die de afdichtingsbescherming verder verbetert. Daarom voldoet de staafvormige ELION IP65-aandrijving van Norgren aan de internationale norm voor bescherming tegen binnendring van vreemde voorwerpen en vloeistoffen, zoals gedefinieerd door IEC/EN 60529.

Tot slot kan elektrische aandrijving een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verlagen van de bedrijfskosten en het verbeteren van de bedrijfsomgeving. Met elektromechanische componenten die elektriciteit efficiënt omzetten in mechanische kracht, zijn energiebesparingen en een lager energieverbruik mogelijk, omdat de motor alleen wordt ingeschakeld als er beweging nodig is of als er een externe kracht aanwezig is. Als gevolg hiervan draagt elektrische aandrijving bij aan een schonere en stillere werkomgeving.

Hoe zit het met de rol van hydraulische aandrijving?

Interessant is dat we een toename zien in het aantal hydraulische toepassingen dat overstapt op elektrische aandrijving. De belangrijkste reden hiervoor is simpelweg dat elektrische systemen vaak minder complex zijn dan hydraulische systemen en dan is er nog het voor de hand liggende probleem van mogelijke olielekkages. Ook hier, met het streven naar duurzamere processen, biedt elektrische aandrijving OEM’s een energiezuinigere vorm van lineaire beweging.

Natuurlijk kan het niet alle hydraulische toepassingen vervangen, vooral niet waar een grote kracht nodig is. Voor toepassingen met minder kracht zien we echter dat klanten overstappen van hydraulisch naar elektrisch.

Hoe beïnvloedt het streven naar digitalisering de aandrijvingsmarkt?

Het Industrial Internet of Things (IIoT) vergroot de connectiviteit tussen machines en gebruikers. Daardoor kan de mogelijkheid om realtime gegevensstromen te verkrijgen via netwerksensortechnologie fabrikanten helpen de prestaties van aandrijvingen te bewaken en analyseren.

Belangrijke indicatoren zoals bedrijfstemperatuur, stroomsterkte en positie kunnen snel worden gevisualiseerd en bieden waardevol inzicht om lopende bedrijfsniveaus te identificeren en ongewenste stilstand te voorkomen, waardoor de productiviteit wordt verbeterd en de kosten worden verlaagd.

Is er een rol weggelegd voor zowel pneumatische als elektrische aandrijvingen?

Hoewel de voordelen van elektrische en pneumatische lineaire aandrijvingen duidelijk zijn, moeten fabrikanten natuurlijk ook erkennen dat er toepassingen kunnen zijn die beide nodig hebben. Hiertoe behoren grote meerassige machines, waarbij een combinatie van elektrische en pneumatische aandrijving geschikt kan zijn, omdat er zowel eenvoudige als complexe positioneringsvereisten zijn voor lineaire bewegingen.

Om hen die in de industrie werken verder te helpen om hun exacte toepassingsbehoeften rond lineaire beweging te begrijpen, heeft Norgrens team van industriële experts een eenvoudig te gebruiken online toepassingconfigurator ontwikkeld om machinebouwers en eindgebruikers de mogelijkheid te bieden om aandrijvingsoplossingen met de juiste proporties te selecteren en aan te schaffen voor de toepassing in kwestie. Klik hier voor meer informatie