Blog

Plan vooruit om de voordelen van meerassige elektrische beweging te ontdekken

11 maart 2024

Simon Gass van Norgren deelt de kritische overwegingen die ingenieurs moeten maken bij het specificeren van oplossingen voor meerassige elektrische bewegingsbesturing*

Simon Gass van Norgren deelt de kritische overwegingen die ingenieurs moeten maken bij het specificeren van oplossingen voor meerassige elektrische bewegingsbesturing*

Wanneer u componenten wilt verplaatsen, plaatsen en positioneren als onderdeel van een geautomatiseerde respons, vormen lineaire en meerassige elektrische bewegingsoplossingen een beproefde oplossing naast pneumatiek.

Als gevolg hiervan worden meerassige elektrische bewegingssystemen nu gespecificeerd in veel industriële sectoren, zoals materiaalverwerking, verpakking, voedselproductie, chemische verwerking en farmaceutica, en worden ze gezien als een uiterst configureerbare, rendabele en productieve oplossing.

Meerassige elektrische beweging biedt de flexibiliteit om aan de vereisten van individuele toepassingen te voldoen. Dit kan zijn als onderdeel van een OEM-machinebouwproject of om de operationele efficiëntie en output te verbeteren voor een veeleisende productielijn. Het identificeren van elektrische bewegingsoplossingen die afgestemd zijn op de doelstellingen, het kiezen van standaard- of maatwerkoplossingen op basis van de toepassingsvereisten en het overwegen van kritieke factoren in de planning helpt specificatieteams optimale resultaten te begrijpen en bereiken.

De factoren omvatten:

Een veeleisende bedrijfsomgeving - Omgevingsomstandigheden moeten bepalend zijn voor de specificatie van de combinatie van aandrijvings- en geleidingscomponenten voor een meerassig elektrisch bewegingssysteem. Toepassingsmachines zijn vaak onderhevig aan vervuiling en ongunstige omgevingen en in dergelijke gevallen zijn lineaire assen met robuuste rolgeleiders en tandriemaandrijvingen bijzonder geschikt voor dit doeleinde.

Componentgewicht en belastingsparameters - De te verplaatsen massa bepaalt vaak de proporties van het assysteem en heeft een aanzienlijke invloed op de totale machinegrootte. Voor de hantering van kleine en lichte onderdelen zijn bijvoorbeeld snelle en betrouwbare bewegingen nodig en producten met tandriemaandrijvingen zijn in dergelijke gevallen efficiënt.

Vereisten voor korte afstanden - Als verplaatsingen over korte afstanden en zeer nauwkeurige aanpassing van een werkstuk vereist zijn, bieden korte spindelaandrijvingen de beste oplossing. Afhankelijk van de toepassing kunnen lineaire assen worden uitgerust met trapezium- of kogelomloopspindels voor de meest nauwkeurige positionering over korte afstanden.

Snelheid en herhaalbaarheid - Het type toepassing bepaalt de snelheid en de vereiste nauwkeurigheid. Voor eenvoudige hantering van componenten voor overdracht naar het volgende productieproces kunnen zeer dynamische lineaire eenheden worden gebruikt voor hoge outputniveaus.

Precisie en nauwkeurigheid - Voor het bewerken van gevoelige elektrische componenten of het afvullen in farmaceutische productie kunnen toepassingen met hoge precisie nodig zijn. Hiervoor moeten de gebruikte systemen met maximale nauwkeurigheid functioneren. Hier vertrouwen veel toepassingen op zeer nauwkeurige kogelomloopspindels in combinatie met railgeleiders voor lage tot middelhoge belastingen.

Zorgen over energieverbruik - Een duurzaam productieproces moet rekening houden met energieverbruik en energiekosten. Sommige fabrikanten vervangen pneumatische componenten door elektrische lineaire eenheden, inclusief meerassige mogelijkheden, om deze doelstelling te ondersteunen. Vanwege het relatief hoge rendement en de lagere energiekosten, trekken elektrische lineaire eenheden de aandacht.

Het onlangs uitgebreide assortiment van meerassige elektrische bewegingsoplossingen van Norgren kan helpen om aan de vereisten van automatiseringstoepassingen te voldoen. Klik hiervoor meer informatie.

*Meerassige systemen, ook wel cartesiaanse robots of TTT-robots genoemd, verwijzen naar mechanische bewegingssystemen die gewoonlijk op 2 (xy) of 3 (xyz) assen werken.