News

Productie dichter bij de klant. Elektrische lineaire bewegingssystemen van IMI Bahr worden nu in de VS geproduceerd.

22 juli 2026

Om klanten in heel Noord- en Zuid-Amerika beter te ondersteunen, worden geselecteerde elektrische lineaire bewegingssystemen van IMI Bahr nu in de Verenigde Staten geproduceerd. Productie dichter bij de markt verbetert de responsiviteit, terwijl de engineeringexpertise en prestatienormen van het IMI Bahr-assortiment behouden blijven.

Waarom lokale productie ertoe doet

Nu toeleveringsketens zich blijven ontwikkelen, hechten fabrikanten steeds meer waarde aan partners die bewezen engineeringexpertise combineren met productie en support dichter bij de plek waar machines worden ontworpen, gebouwd en ingezet.

Produceren dichter bij de klant verbetert de responsiviteit gedurende de gehele projectlevenscyclus. Voor machinebouwers, systeemintegrators en eindgebruikers betekent dit sneller toegang tot technische expertise, betere samenwerking tijdens specificatie en implementatie, en meer zekerheid wanneer projecteisen veranderen.

Doordat geselecteerde elektrische lineaire bewegingssystemen van IMI Bahr in de Verenigde Staten worden geproduceerd, profiteren klanten in heel Noord- en Zuid-Amerika van productie, technische kennis en support dichter bij de plek waar hun projecten worden gerealiseerd.

Elektrische lineaire bewegingssystemen van IMI Bahr voor moderne automatisering

Elektrische lineaire bewegingssystemen van IMI Bahr worden toegepast in uiteenlopende sectoren waar nauwkeurige, herhaalbare beweging essentieel is.

Van material handling en verpakkingsmachines tot elektronicaproductie en geautomatiseerde assemblagesystemen: elektrische lineaire bewegingssystemen van IMI Bahr helpen fabrikanten de productiviteit, positioneernauwkeurigheid en procesconsistentie te verbeteren.

Het IMI Bahr-assortiment omvat de elektrische lineaire assen ELZ, QLZ en QSZ en biedt daarmee oplossingen voor toepassingen die lange slaglengtes, een compacte inbouwruimte of hogere belastbaarheid vragen. Afhankelijk van de toepassing kunnen engineers de meest geschikte elektrische lineaire as kiezen om prestaties, belastingseisen en beschikbare ruimte in balans te brengen.

Of het doel nu is de doorvoer te verhogen, de machineprestaties te verbeteren of de beschikbare ruimte beter te benutten: elektrische lineaire bewegingssystemen van IMI Bahr spelen een belangrijke rol in moderne automatisering.

IMI APRIL FULL-2193

Bewezen in de praktijk

De waarde van elektrische lineaire bewegingssystemen van IMI Bahr blijkt in praktijktoepassingen.

Een voorbeeld is een innovatieve verpakkingsoplossing die elektrische lineaire bewegingstechnologie van IMI Bahr gebruikt om de afmetingen van een verpakking automatisch af te stemmen op de grootte van het verzonden product. Door onnodige loze ruimte in pakketten te beperken, helpt de oplossing het materiaalverbruik te verlagen, de verzendefficiëntie te verbeteren en duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen.

Elektrische lineaire bewegingssystemen van IMI Bahr worden ook ingezet als onderdeel van grotere automatiseringsoplossingen die de productiviteit, veiligheid en operationele prestaties verbeteren.

Zo maakte IMI Bahr-technologie in een automotive productietoepassing deel uit van een turnkey material handling-oplossing voor het automatiseren van het verplaatsen van zware componenten. Door bewegingstechnologie te combineren met bredere systeemontwerp- en integratie-expertise droeg de oplossing bij aan zowel een hogere doorvoer als een veiligere werkplek.

Dichter bij de klant

Productie dichter bij de klant brengen gaat over meer dan alleen de productielocatie. Het gaat om betere toegang tot expertise, sterkere samenwerking en klanten helpen effectiever in te spelen op veranderende projecteisen.

Voor klanten in heel Noord- en Zuid-Amerika wordt de toegang tot lokaal geproduceerde elektrische lineaire bewegingssystemen van IMI Bahr ondersteund door regionale technische expertise en de bewezen prestaties van het IMI Bahr-assortiment. Het resultaat is een responsievere klantervaring die automatiseringsprojecten van ontwerp tot implementatie in beweging houdt.