Accessories


Rail accessoires

Door nauw samen te werken met spoorwegondernemers en OEM'ers weten wij met welke uitdagingen zij dagelijks te maken hebben en kunnen wij hierop inspelen.


LT1000

Debietregelaars in blokvorm (in één richting) G1/4 & 1/4"NPT

LT1100

Debietregelaars in blokvorm (bi-directional)

LT1000Z

Debietregelaars in blokvorm (in één richting)  

LT1100Z

Debietregelaars in blokvorm (bi-directional)

LT70

Snelontluchters G1/8, G1/4, 1/8" NPT, 1/4" NPT

LS/520, LC/520

Terugslagklep voor zware toepassingen G1/8, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 1/8"NPT, 3/8"NPT, 1/2"NPT, 3/4"NPT, 1"NPT

LZ521, LZ523

Terugslagkleppen DN6, DN19 (Flens version)

LT65

Wisselventiel ('OR' logische functie) G1/8, G1/4, 1/8" NPT, 1/4" NPT

LT65Z

Wisselventiel ('OR' logische functie)

40600

Wisselventiel ('OR' logische functie) G1/4, G1/2, 1/4" NPT, 1/2" NPT

Serie 60

Kogelkraan ventiel G1/8 ... G1 & Rp1/8 .. Rp1 1/2

T10

Kogelkraan ventielen G1/4 of Flens versie DN7

VT kogelkraan ventielen

Kogelkraanventielen VT20 ... 50 voor toepassingen in de Rail sector

T40

Quietaire bronzen geluiddempers M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, R1/8, R1 R1/4, R3/8 … R1/2, R3/4 … R1

MA & MB

Geluiddempers voor zware toepassingen G1/8 ... G2/2

M/1500

Ontluchtpoortfilter G1/8, G1/4, G1/2, G3/4, G1/1

0613422, 0613423

Snelontluchters G1/4, G1/2, 1/4" NPT, 1/2" NPT

0310000

Filter G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2

74749-60, 74749-61

Pneumatische zichtbare indicatoren, 1/4” (ISO G/NPT)

A1401-07

Standaard filter (Flens interface)

Wilt u meer weten

Geef dan uw gegevens in