Water Management


Watermanagement

We hebben meer dan 30 jaar ervaring in het leveren van high performance magneetventielen voor water-systemen aan boord van railvoertuigen. Dit is inclusief buffet en restaurant toepassingen, afvalwater afvoer en het doorspoelen van het toiletten.


Bistro wagons

Gecentraliseerde controle van de drinkwatervoorzieningen en grijs water afvoer van catering en restaurant applicaties.

  • De aangepaste ventielen en controlesystemen
  • Modulair, ruimtebesparend ontwerp
  • Kan in andere systemen geïntegreerd worden
  • Nauwkeurige en veilige controle
  • Snelle vul- en afvoersystemen

Afvalwater

  • Speciale 2/2 elektromagnetisch gestuurde ventielen
  • Uiterst betrouwbare werking, zelfs bij verontreinigde media
  • +/-30% tolerantie om schade te voorkomen
  • Eenvoudige installatie
  • Optioneel volledig geïntegreerde oplossingen
  • Hoog debiet voor een snelle afwatering
  • Automatisch bedrijf vervangt arbeidsintensieve handmatige bediening

Toilet controle

Pneumatische controle van de toiletspoeling systemen:

  • Geïntegreerde elektro-pneumatisch besturingssystemen
  • Vereenvoudigt, lage fabricage kosten ontwerp
  • Aangepast controlesysteem en 'Plug and Play' ontwerpen
  • Optionele systeem monitoring, feedback en isolatie
  • Verlaagd waterverbruik
  • Enkel- en dubbelwerkend spoeldesign
  • Optionele CAN interface

Casestudie - Freeze Protection


Verschillende systemen op een passagierstrein vragen een watervoorziening, van de buffetwagon tot de toiletten. Wanneer een wagon niet wordt gebruikt, kan het water bevriezen waardoor schade kan ontstaat aan de watersystemen.

De laatste jaren zijn er componenten ontwikkelt waarbij het water automatisch word geloost als de temperatuur beneden het 0 - punt daalt. Deze systemen zijn vaak onbetrouwbaar.

Een spooroperator had grote problemen met de betrouwbaarheid van deze systemen in hun passagierstreinen. Het reageerde te traag op temperatuursveranderingen en was onbetrouwbaar. Hierdoor kwam toch vorstschade voor.

Samen met IMI Hydronic Engineering hebben wij onze krachten gebundeld. In plaats van de omgevingstemperatuur van de aftapopening te meten, meten wij de watertemperatuur, wat veel nauwkeuriger is. Dit systeem is eenvoudig in onderhoud. Het past in de bestaande ruimte, werkt onafhankelijk van drukverschillen en verbruikt minder energie. Met behulp van een magneetventiel zorgen wij voor een betrouwbare werking en garanderen een langere levensduur.

Wilt u meer weten

Geef dan uw gegevens in