ISOLine


De introductie van de ISOLine

Een standaard ISO cilinder serie met Adaptive Cushioning System (ACS), het zelfinstellend buffersysteem, voor een veiliger en betere werking.


Met het Fit&Forget systeem van de ISOLine™ installeert u deze nog gemakkelijker. De ISOLine heeft de betrouwbare en robuuste technologie die u van ons gewend bent. Deze zorgt voor een langere levensduur en verlaagt de onderhoudskosten.

  • Uitgebreide serie voor alle applicaties
  • Cilinders en bevestigingen conform ISO 15552
  • Alle afmetingen worden standaard met magneetzuiger geleverd
  • Polyurethaanafdichtingen zorgen voor een efficiënt werking met weinig wrijving en een lange levensduur

Het buffersysteem past zich automatisch aan een toepassing aan, zonder dat de bufferschroef ingesteld moet worden. Hierdoor is geen specialist nodig voor het instellen, wat installatie eenvoudig en simpel maakt.

De cilinders zijn conform ISO 15552, beschikbaar in Ø 32-125 mm en werken bij lagere druk door geringe wrijving en zijn meer dan 20% lichter dan vorige ISO cilinders. Tel dit bij elkaar op en je hebt een serie ISO cilinders die makkelijk te installeren zijn met een lange levensduur en lage onderhoudskosten. Deze voordelen zorgen voor resultaat.


ISOLine serie

ISOLine™ P - PRA/802000
  • Cilinder diameter: 32 - 125mm
  • Profielbuis
  • Reed-en solid state switches voor eindstandmelding kunnen verzonken worden gemonteerd in het buisprofiel
ISOLine™ R - RA/802000
  • Cilinder diameter: 32 - 125mm
  • Robuuste constructie
  • Geschikt voor gebruik in agressieve omgevingen
  • Reed- en solid state schakelaars beschikbaar voor eindstandmelding
  • Externe trekstangconstructie

Technische documenten

Download de technische informatie wat u nodig heeft

Wilt u meer weten

Geef dan uw gegevens in