M50 Switch


De introductie van de M/50 standmelder met IO-Link mogelijkheid

Een magnetisch bediende solid state-schakelaar met gestandaardiseerde IO-Link, volledig compatibel met alle IMI Norgren cilinders voor een intelligente automatiseringsstructuur.


Dankzij de gestandaardiseerde IO-Link-technologie kunnen cilinders en sensoren eenvoudig worden geïntegreerd in elke procesketen. De nieuwe M/50/IOP-schakelaar levert end-to-end communicatie en monitort de temperatuur, bedrijfsmodus en cyclusteller.

 

  • De voordelen van IO-Link
  • Conform IEC 61131-9
  • Conform UL
  • Houdt de werking in de gaten
  • Twee LED's geven de status weer
  • Beschikbaar met 5 m kabel of M8 plug

Standaard modus

In de standaard modus heeft de nieuwe M/50/IOP schakelaar een groene LED om vermogen aan te geven. Er is een tweede oranje LED aanwezig om ervoor te zorgen dat de schakelaar op de optimale positie ten opzichte van de cilindermagneet wordt geïnstalleerd.

IO-Link modus

Naast de standaardmodus kunnen met de IO-Link gestandaardiseerde cilinders en sensoren actieve deelnemers worden in elke procesketen. De nieuwe M/50/IOP-schakelaar met de gestandaardiseerde bedrading is geschikt voor end-to-end-communicatie en is de perfecte oplossing voor eenvoudige configuratie en integratie in een intelligente automatiseringsstructuur. De IO-device description (IODD) bevat alle informatie voor specifieke configuraties.


Demonstratie M/50 standmelder met IO-Link-modus

 

Wilt u meer weten

Geef dan uw gegevens in