Configurator Guide


Configuratiegids elektrische actuator

Onze online configuratietool geeft u de mogelijkheid een actuator te configureren met toepassingskenmerken zoals afstand, last en snelheid en met productkenmerken als afmeting, slaglengte en bevestigingsmateriaal. De uitleg hieronder zal u door de procedure leiden.


Allereerst: om ervoor te zorgen dat de wijzigingen in uw configuratie bijgewerkt zijn, dient u met de buttons VOLGENDE en VORIGE onderaan elke pagina te navigeren. Zodra u wijzigingen hebt aangebracht aan uw configuratie, klikt u met de cursor ergens buiten de cel die u hebt aangepast en wacht u op de melding 'Uw configuratie is opgeslagen' die linksonder in het scherm verschijnt.

 


Toepassing

Geef nauwkeurige informatie over de aard van uw toepassing.

1. Bevestigingshoek – Zal de actuator verticaal naar boven (90°), verticaal naar beneden (-90°), horizontaal (0°) of ergens ertussenin worden bevestigd?

2. Wrijvingscoëfficiënt – Deze waarde staat voor de relatie tussen wrijvingskracht en de normaalkracht (μ = F / N). Klik hier voor meer informatie en voor typische wrijvingscoëfficientwaarden.

3. Uren per dag – Hoeveel uur per dag zal de actuator in bedrijf zijn?

4. Dagen per jaar – Hoeveel dagen in het jaar zal de actuator in bedrijf zijn?

 


Bewegingsprofiel

Hier moet u een enkele cyclus van uw toepassing beschrijven, zodat we de vereiste krachten kunnen berekenen.

1. Stappen Elke stap is één enkele beweging die bestaat uit positie, tijd, massa en een pauze.

2. Afstand – De afstand die de zuiger aflegt in millimeters om elke bepaalde positie te bereiken. Bijvoorbeeld: als in stap 1 de cilinder naar een positie van 500 mm is bewogen en in stap 2 wilde u de cilinder laten bewegen naar een positie van 25 mm, dan zou de cilinder 475 mm terugtrekken.

3. Positie – Dit is de absolute positie waar de cilinder naartoe beweegt, tijdens deze stap

4. Tijd – Dit is de tijd in seconden waarin de cilinder de bepaalde afstand moet afleggen. Bijvoorbeeld: als de cilinder een relatieve afstand van 100 mm heeft afgelegd in een tijd van 1 seconde, dan zou de snelheid 0,1 m/s zijn.

5. Massa – Dit is de massa in kg waar tijdens deze stap de cilinder druk op uitoefent. Dit is niet het gewicht (N) maar de massa (kg). Als u het gewicht hebt, deel dan het gewicht door de zwaartekracht, 9,81, om de massa in kilogram te krijgen. Als bijvoorbeeld het gewicht 1000 N is, dan zou de massa 1000/9,81 = 101,94 kg zijn.

6. Pauze – Hoelang wilt u de actuator laten pauzeren als deze stap is voltooid voordat de volgende stap begint.

 

Positie Positie (mm) vs. Tijd (s) Bewegingsprofiel van een cyclus:

1. In bovenstaand voorbeeld beweegt de cilinder in stap 1 500 mm in 1 seconde en stopt daarna 1 seconde.

 

Snelheid Snelheid (m/s) vs. Tijd (s) Bewegingsprofiel van een cyclus van uw toepassing:

1. In bovenstaand voorbeeld versnelt de cilinder in stap 1 0,33 seconde, behoudt de snelheid voor nog eens 0,33 seconde, vertraagt 0,33 seconde en stopt daarna 1 seconde.

 

Versnelling Snelheid (m/s2) vs. Tijd (s) Bewegingsprofiel van een cyclus van uw toepassing:

1. In bovenstaand voorbeeld versnelt de cilinder in stap 1 0,33 seconde, behoudt de snelheid voor nog eens 0,33 seconde, vertraagt dan 0,33 seconde en stopt daarna 1 seconde.

 

 


Configuratie

Hier kunt u wijzigingen aan uw configuratie aanbrengen die nog steeds aan uw toepassingsvereisten voldoen, zoals boringformaten, motor en spoed.

Berekeningen:

  • Als u op het pijltje onder 'Berekeningen' klikt, verschijnt er een tabel.
  • De configurator heeft gebaseerd op de parameters die zijn bepaald in de secties Toepassing en Bewegingsprofiel een aantal variabelen berekend. Deze worden weergegeven in de kolom 'Vereiste'.
  • Een elektrische actuator die het beste matcht met het bewegingsprofiel is geconfigureerd. De kenmerken van deze elektrische actuator worden weergegeven in de kolom 'Capaciteit'.

Configuraties:

1. Item Dit is het onderdeelnummer van de elektrische actuator die is geconfigureerd voor uw toepassing. U kunt de boringformaat, spoed en slaglengte binnen een assortiment wijzigen dat daarna nog steeds geschikt is voor uw toepassing.

2. Variant – U kunt een keuze maken uit de standaardoptie, de zuigerstangverlenging of interne schroefdraad.

3. Slaglengte De slaglengte bevat een veiligheidsfactor van 4 X de spoed.  

4. Motor – De motor levert de mechanische energie aan de actuator. U hebt de optie tussen wel of geen motor..

5. Afmeting motor U kunt de vereiste afmeting van de motor en torsie selecteren. Klik hier voor meer informatie over motorafmetingen. .

6. Houdrem – Motoren kunnen worden uitgerust met een mechanische houdrem..

7. Feedback Er zijn twee feedbackopties: Resolver of Multiturn. Klik hier voor meer informatie over feedback.

8. Bevestiging motor – U kunt kiezen of u de motor axiaal (achter) of parallel gemonteerd wilt hebben. Met de optie 'parallel' kunt u de motor in noordelijke, zuidelijke, oostelijke en westelijke richting monteren.

Als u met de cursor over de i-symbolen zweeft, ziet u meer informatie over een bepaalde parameter.
Door op de slot-symbolen te klikkenbevestigt u deze waarden, waardoor deze zwaarder wegen dan de andere wijzigingen die u wilt aanbrengen. Als het slot-symbool is bevestigd, zal dit rood worden:.

 

Cilindervarianten:

 

 


Accessoires

Hier kunt u optionele accessoires en bevestigingsmaterialen toevoegen om uw configuratie te voltooien.

1. Aandrijving Als u een motor selecteert, kunt u kiezen of u een aandrijving wilt en de lengte van de aandrijfkabel.

2. Bus-protocol U kunt kiezen welk BUS-protocol u bij de aandrijving wilt hebben. U hebt de keuze tussen PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP EtherCAT, CANopen, DeviceNet en Geen bus.

3. Remweerstand Gaat veilig om met overvloedige energie op de aandrijving.

4. Bevestiging zuigerstang Kies het soort bevestiging voor de zuigerstang, ofwel bevestiging AK, bevestiging UF, bevestiging F, bevestiging F+SS.

5. Bevestiging voor Kies het soort bevestiging voor, ofwel bevestiging A, bevestiging B/G of bevestiging C (bevestigingsopties variëren afhankelijk van de configuratie).

6. Bevestiging midden Kiest het soort bevestiging midden, ofwel bevestiging UH of bevestiging UH+S.

7. Bevestiging achter Kiest het soort bevestiging achter, ofwel bevestiging A, bevestiging B/G of bevestiging C.

 

Opmerking - Het kan voorkomen dat een engineeringvalidatie door ons interne team is vereist voor uw toepassing. In dergelijke gevallen zal onderstaande waarschuwing verschijnen. U kunt verdergaan en op de normale wijze de offerte indienen. Wij nemen contact met u op.

 


Samenvatting

Hier wordt uw volledige configuratie getoond.

1. Item Geeft de onderdeelnummers voor verschillende componenten in uw configuratie weer.

2. Beschrijving – Geeft korte beschrijvingen van verschillende componenten in uw configuratie weer.

3. Kwantiteit – Geeft het aantal verschillende componenten in uw configuratie weer.

4. Download CAD or Datasheet U kunt een CAD-bestand (computer aided design) van uw configuratie downloaden en een datasheet voor dit assortiment van elektromechanische actuators.

 

Als u tevreden bent met de samenvatting, klikt u op 'Een offerte aanvragen'. Voer uw contactgegevens in en voeg eventueel aanvullende opmerkingen of verzoeken toe.