Met Stang

Elektrische cilinders met stang

De introductie van Norgren ELION

E/809000 Elektrische cilinder met zuigerstang

Ontwikkeld volgens eisen van onze klanten. Onze elektrische cilinderserie, volgens ISO standaard afmeting, met perfecte performance is geschikt voor een verscheidenheid aan industriele toepassingen.

Door samen te werken met Control Techniques, een toonaangevende servomotor- en aandrijvingfabrikant, kunnen we u een complete elektrische cilinderoplossing aanbieden die past bij uw toepassing, wij zijn uw one-stop-shop voor uw elektrische aandrijvingen.


  • Nauwkeurig keer op keer
    De kogelomloopspindel en servomotor zorgen voor nauwkeurige en herhaalbare positionering
  • Lange levensduur
    Kogelomloopspindel en servomotor zorgen voor een hoge levensduur
  • Gemakkelijk te installeren
    Gebaseerd op ISO 15552 standaard met universele bevestigingsopties
  • Prestatie monitoring
    Geïntegreerde sensoren en externe schakelaars bewaken de prestaties van de cilinder en maken gepland onderhoud mogelijk
  • Energiebesparing
    Elektromechanische componenten zetten elektriciteit efficiënt om in mechanisch vermogen, alleen geactiveerd wanneer beweging nodig is, waardoor het energieverbruik en cost of ownership worden verlaagd.
  • Veiligheid in service
    Servomotor met optionele geïntegreerde rem zorgt ervoor dat cilinders zichzelf vergrendelen wanneer de stroom wordt uitgeschakeld
  • Milieu
    MIP65-opties voor zowel axiaal- als parallel gemonteerde motoren zorgen ervoor dat cilinders blijven werken in stoffige en natte omgevingen.
  • Smart configuraties
    Met de Online configurator kunt u snel en gemakkelijk uw eigen samenstelling maken.
  • Flexibele service
    MDankzij op maat gemaakte motorinterfaces kunnen klanten hun eigen voorkeursmotoren monteren.

Technische specificaties

  • Cilinder met kogelomloopspindel met of zonder servomotor
  • 6 afmetingen
  • 2 motor bevestigingsopties
  • Conform ISO 15552
  • IP65 (facultatieve) bescherming
  • Uitgebreide serie van motoren, drives en accessoires

Opties

  • Zuigerstangverlenging
  • Zuigerstang met interne schroefdraad
  • Zuigerstangbalgen
Toepassingsconfigurator

Onze eenvoudig te gebruiken online configurator geeft u de flexibiliteit om de juiste cilinder voor uw applicatie samen te stellen.

U kunt configureren met behulp van kenmerken zoals afstand, belasting en snelheid; en producteigenschappen zoals grootte, slaglengte en bevestigingen.

Snelstart gids en parameterbestanden

In onze gids wordt uitgelegd hoe u uw elektrische cilinder installeert en instelt voor gebruik. U kunt ook parameter- en macro-bestanden downloaden om de aandrijving en motor snel te laten werken.

CAD configurator

Als u weet welke cilinder u nodig heeft, dan kunt u door middel van onze CAD configurator de cilinder configureren inclusief bevestigingen en accesoires en uiteindelijk de CAD file downloaden.

We ondersteunen meer dan 60 CAD-formaten, waaronder AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX en Catia


Motoren

Norgren ELION elektrische cilinders hebben hoogwaardige AC-servomotoren. Motoren kunnen axiaal of parallel worden gemonteerd. We bieden een breed koppelbereik van 0,16 Nm tot 10,5 Nm, en een aantal feedbackopties.

Technische specificaties

  • Koppelbereik: 0,16 Nm tot 10,5 Nm
  • Optionele rem
  • Conform Flensmaat IEC-72-1
  • Conform IP65 (alleen motor)
  • Lage inertie
  • Conform UL/CUL, CE en RoHS

Drives

Norgren ELION elektrische aandrijvingen zijn verkrijgbaar met een reeks servoaandrijvingen die maximale servoprestaties bieden in een pakket met een minimale afmeting. Minimale voetafdruk en uitzonderlijke vermogensdichtheid maken ze tot een van de kleinste servodrives die momenteel op de markt zijn.

Technische specificaties

  • 3 opties beschikbaar, 200 tot 400 V
  • EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, DeviceNet en CANopen protocollen
  • Kleine inbouwmaat
  • 250 µs omschakeltijd
  • Ingebouwde RS485 communicatie

Meer informatie

Download de technische informatie