Wij begrijpen hoe belangrijk het is om onze klanten oplossingen te bieden die niet alleen de operationele efficiëntie verbeteren, maar ook hun inspanningen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid ondersteunen.
In de polymeerverwerking is precisie essentieel. Onze pneumatische en elektrische actuators en regelkleppen zorgen voor een nauwkeurige regeling van het productieproces. Dit helpt om de output te optimaliseren en afval te minimaliseren, wat resulteert in een efficiëntere en kosteneffectieve werking. Bovendien minimaliseren onze betrouwbare en duurzame producten de stilstandtijd voor onderhoud, wat resulteert in een maximale uptime.
Wij bieden uitzonderlijke technische ondersteuning, training en onderhoud om ervoor te zorgen dat onze klanten het meeste uit onze oplossingen halen. Ons deskundige team werkt nauw samen met klanten om hun unieke behoeften te begrijpen en onze oplossingen af te stemmen op hun specifieke eisen.
Door samen te werken met Norgren kunnen klanten profiteren van onze innovatieve oplossingen voor procesregeling, deskundige technische ondersteuning en inzet voor veiligheid en duurzaamheid.
Toepassingen
Stoffiltratie
Waterzuivering en afvalverwerking
Brandbeveiliging
Afvalpersen
Stoffiltratie
Overal waar stof- en vuildeeltjes zich ophopen, zoals bij het delven van steenkool, kalk en steen, zijn efficiënte filtersystemen essentieel.
Deze systemen zorgen ervoor dat alleen gezuiverde lucht zonder verontreinigingen weer in de atmosfeer terechtkomt, waardoor mens en milieu worden beschermd.
Filtersystemen voeren verontreinigde lucht in het systeem en stof- en vuildeeltjes hechten zich aan het filtermedium en vormen een filterkoek. Het reinigen van de filters is van cruciaal belang, waarbij een van de meest effectieve methoden de luchtstraaltechniek is. Hierbij wordt een korte, intense stoot perslucht op het filterelement gericht om de filterkoek los te maken, zodat deze kan worden verwijderd.
De stofafscheidingskleppen van Buschjost zijn speciaal ontworpen om het reinigen van filters zo efficiënt en economisch mogelijk te maken. Deze kleppen zijn uitgerust met een innovatief TPE-membraan, dat uit één stuk bestaat en zonder drukveren werkt. Dankzij dit ontwerp kan de klep extreem snelle openings- en sluittijden bereiken, zodat de persluchtpuls zo snel mogelijk het instelpunt bereikt om de filterkoek volledig los te maken.
Deze klepoplossingen voor stoffiltratie verminderen onnodig persluchtverbruik en de bijbehorende bedrijfskosten. Met hun superieure prestaties, efficiëntie en betrouwbaarheid zijn ze de perfecte keuze voor stoffiltratietoepassingen.
Waterzuivering en afvalverwerking
Wij begrijpen de unieke uitdagingen van water- en afvalwaterbehandelingsinstallaties en bieden een reeks robuuste en betrouwbare klepoplossingen om aan deze eisen te voldoen.
Voor filtersystemen voor waterbehandeling in ziekenhuizen zijn onze roestvaststalen 2/2-wegkleppen ideaal, omdat ze bestand zijn tegen hoge stroomsnelheden en waterslag en tegelijkertijd betrouwbare prestaties, eenvoudig onderhoud en een lange levensduur bieden. Deze kleppen zijn speciaal ontworpen voor het regelen van de waterstroom in zuiveringssystemen, waardoor een maximale efficiëntie en minimale stilstandtijd wordt gegarandeerd.
In afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn magneetkleppen van Norgren perfect geschikt voor de veeleisende taak om rioolfiltratiezand uit organisch materiaal te spoelen. Deze kleppen leveren een hoge verwerkingscapaciteit voor uitdagende media en bieden een gedempte werking in een compacte en functionele behuizing, waardoor een consistente en herhaalbare kwaliteit met minimale stilstandtijd wordt gegarandeerd. De magneetklep wordt geleverd in een nieuw ‘opklik’-ontwerp, wat betekent dat hij eenvoudig zonder gereedschap kan worden vervangen, waardoor de onderhoudstijd en -kosten nog verder worden teruggebracht.
Of het nu gaat om water- of afvalwaterzuivering, onze klepoplossingen zijn ontworpen om te voldoen aan de unieke uitdagingen van elke toepassing en bieden betrouwbare prestaties, eenvoudig onderhoud en een toonaangevende levensduur om maximale efficiëntie en minimale stilstandtijd te garanderen.
Brandbeveiliging
Brandbeveiliging is van cruciaal belang voor stofafzuigsystemen die worden gebruikt in toepassingen zoals slijpen, lassen of hout zagen.
Tijdens het productieproces kunnen vonken ontstaan die, als ze niet tegengegaan worden, de stofverzamelsilo’s kunnen bereiken en mogelijk brand of een explosie kunnen veroorzaken.
Om dit te voorkomen, moeten kleppen snel reageren en water afgeven om eventuele vonken te doven. Speciaal aangepaste Buschjost 82400-kleppen zijn ontworpen om de schakelsnelheid te optimaliseren, terwijl ze voldoen aan uniek ontworpen kernbuizen die een snelle reactietijd mogelijk maken, wat cruciaal is gezien de hoge bewegingssnelheid van het stof in de afzuigbuis tussen het detectiepunt en de watersproeier.
Onze kleppen zijn ideaal voor gebruik in stofafzuigsystemen waar brandbeveiliging een topprioriteit is. Onze klepoplossingen zorgen ervoor dat uw stofafzuigsysteem goed is uitgerust om potentiële brandrisico’s aan te kunnen.
Afvalpersen
Effectief afvalbeheer is van cruciaal belang en hydraulische afvalpersen spelen een belangrijke rol in dit proces.
Het drukniveau in deze eenheden moet correct worden beheerd om voor een veilige en efficiënte werking te zorgen. Onze 4/2-wegregelkleppen met een robuust, op maat gemaakt spruitstuk kunnen alle vereiste bewegingen regelen. Deze kleppen hebben een soepele drukschakeling die geluid minimaliseert en drukpieken vermindert, waardoor de betrouwbaarheid en levensduur worden geoptimaliseerd.
Onze klepoplossingen voor afvalpersen zorgen ervoor dat uw afvalverwerkingssysteem is uitgerust met de nieuwste technologie voor een veilige en efficiënte werking. Ze zijn ontworpen om zelfs de zwaarste omstandigheden aan te kunnen en bieden superieure prestaties en betrouwbaarheid. Of u nu het drukniveau wilt optimaliseren of het geluidsniveau wilt verlagen, onze klepoplossingen zijn de perfecte keuze voor uw afvalpers.
Producten
Persluchtverzorging (FRL)
Filters, drukregelaars, smeertoestellen en meer componenten voor persluchtvoorbereiding.
Ontdek