Elektrische-cilinder assortiment aangevuld met IP65
IMI Norgren heeft zijn gamma elektrische actuatoren uitgebreid met de introductie van de zuigerstang versie met IP65-classificatie. Het nieuwste model heeft de beschermingsgraad tegen binnendringing bereikt die ontworpen is om niveaus van afdichtingseffectiviteit te definiëren.
Norgren ELION actuatorreeks uitgebreid met hoger IP klasse als standaardoptie
Met de focus op het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid in productieomgevingen, heeft Norgren zijn reeks elektrische cilinderen uitgebreid met de introductie van de staafvormige Norgren ELION met IP65-classificatie. Het nieuwste model heeft de beschermingsgraad tegen binnendringing bereikt die ontworpen is om niveaus van afdichtingseffectiviteit te definiëren.
Ideaal voor specificaties in veeleisende omgevingen zoals de voedings- en drankensector, procestoepassingen zoals cementfabrieken en poedertransport, kunnen klanten nu profiteren van de grotere zekerheid dat de Norgren ELION IP65 staafvormige cilinder voldoet aan de internationale standaard voor bescherming tegen binnendringen van vreemde voorwerpen.
Nu OEM's en industriële gebruikers voortdurend voor de uitdaging staan om een schone werkomgeving te creëren voor de besturing en bediening van cilinderen, biedt de Norgren ELION IP65 cilinder een duurzame afdichting om het binnendringen van water, vocht en stof te voorkomen en zo optimale prestaties en betrouwbaarheid te leveren.
De IP65-classificatie is een verdere verbetering van de reeds robuuste cilinderserie van Norgren. Met de cilinder vervaardigd uit geanodiseerd aluminium dat effectief corrosie voorkomt, zelfs in agressieve werkomgevingen, ondersteunt de Norgren ELION IP65-cilinder het gebruik op lange termijn, waardoor de nood aan onderhoud en de kosten die gepaard gaan met het vervangen van de cilinder tot een minimum herleid worden.
Bovendien biedt de Norgren ELION IP65 cilinder connectiviteitsvoordelen en is compatibel voor gebruik met een reeks industriële protocollen zoals Ethernet en Profibus. Dit kan real-time toegang bieden tot belangrijke prestatie- en statusgegevensstromen om de lopende besluitvorming te informeren en de operationele efficiëntie te verhogen.
Simon Gass, Product Manager voor Norgren, zegt: "We zijn verheugd aan te kondigen dat de Norgren ELION reeks van cilinders is uitgebreid met de introductie van een IP65 nominale, staafvormige optie, wat betekent dat het 'stofdicht' is en beschermd tegen water dat uit een nozzle komt. Dit biedt geruststelling aan klanten die de cilinders specificeren voor gebruik in veeleisende omgevingen in vele sectoren. Met een robuuste productie en een reeks communicatieopties die integratie in bestaande klantsystemen verzekeren, kan de Norgren ELION reeks met vertrouwen worden gespecificeerd"
Norgren's one-stop-shop oplossing biedt klanten een waaier aan productdiensten en ondersteuning, inclusief aanvullende aandrijvingen, kabels en accessoires. De gebruiksvriendelijke online productconfigurator biedt machinebouwers en eindgebruikers de mogelijkheid om oplossingen met de juiste afmetingen te kopen voor de betreffende toepassing. En technische bijstand, die kan helpen bij productvragen, is beschikbaar via de technische ondersteuningsdiensten van Norgren, zowel vóór de aankoop als na de verkoop.
Voor meer informatie over het Norgren ELION series