B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Nr katalogowy: B52G-2AD-DG1-RMN
  • Designed for use in corrosive environments
  • Metallic parts meet NA CE Standard MR-01-75. National Association of Corrosion Engineers (NACE) MR-01- 75 defines requirements for sulphide stress cracking resistant materials used in well-head and other corrosive environments.
  • Meets certain requirements of Military Specifications. Meets certain requirements of MIL-S-901C (Navy) 15 Jan 1963: Military Specifications Shock Test H.I. (High Impact)
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Maksymalne ciśnienie wlotowe:31,0 bar
Temperatura pracy:-40 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Typ spustu:Ręczny

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Maksymalne ciśnienie wlotowe:31,0 bar
Temperatura pracy:-40 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Typ spustu:Ręczny
Zakres ciśnienia:0.5 ... 10 bar
Przyłącze manometru:1/4" NPTF
Standard:NACE MR-0175, wersja 2002
Pokrętło regulacyjne:Stal nierdzewna
Korpus:Stal nierdzewna
Osłona:Stal nierdzewna
Zbiornik:Stal nierdzewna
Elastomery:Kauczuk syntetyczny
Wkład filtru:Polipropylen spiekany
Zakresu:B52G
Seria:Stainless Steel