Rozwiązania dla podwozia
Nasze rozwiązania w zakresie sterowania pneumatycznego spełniają wszystkie wymagania prawne obowiązujące dla systemów głównych oraz podsystemów, pozwalają na redukcję nieszczelności, poprawiają niezawodność i obniżają całkowity koszt posiadania.
Wysokiej jakości zawory elektromagnetyczne zamontowane na płycie przyłączeniowej mają wspólne źródło zasilania sprężonym powietrzem, dodatkowo system montażu płytowego pozwala na zmniejszenie wagi i rozmiarów systemu.

Zawory elektromagnetyczne i układy zaworowe
Montowane na podwoziu wysokiej jakości zawory elektromagnetyczne z funkcją “obróć i zablokuj” dzięki modułowej konstrukcji posiadające jedno źródło zasilania powietrzem w przypadku montażu w układzie wielozaworowym. Zawory te są sterowane zdalnie za pomocą przełączników elektrycznych zamontowanych na desce rozdzielczej i podłączonych standardowymi wiązkami elektrycznymi:
- Blokada mechanizmu różnicowego
- Hamulec wydechowy
- Sygnał dźwiękowy
- Oś unoszona
- Wał odbioru mocy
- Podział/zakres

Sterowanie osią unoszoną
Montowany na podwoziu moduł sterowania osią unoszoną w samochodach ciężarowych i przyczepach łączy w jednym urządzeniu dwa sprawdzone w eksploatacji zawory przekaźnikowe typu hamulcowego o doskonałym przepływie zapewniającym szybkie sterowanie osią. Nasz moduł sterowania osią unoszoną jest dostępny w wersji sterowanej elektrycznie lub pneumatycznie i może być zamontowany bezpośrednio na skrzyni biegów.

Złączki i akcesoria
Unikatowe złączki wtykowe umożliwiają wykonanie połączeń przewodów hamulca pneumatycznego i przewodów dodatkowych w ciągu zaledwie kilku sekund. Nasze złączki stanowią uzupełnienie szeregu rozwiązań dla pojazdów użytkowych, a ich zastosowanie ogranicza nieszczelności układów i obniża zużycie paliwa:
- Wytrzymała konstrukcja sprawdzona na przestrzeni 30 lat eksploatacji w układach hamulcowych, układach wspomagających oraz napędowych pojazdów użytkowych
- Tuleja zębata oraz sztywna podpora rury zapewniają maksymalną stabilność mocowania w ekstremalnych temperaturach
- Dostępne są opcje z napylonym uszczelniaczem do gwintów oraz z gwintem metrycznym uszczelnionym O-ringiem
- Złączki mosiężne odpowiednie do zastosowania w skrajnych warunkach ciśnieniowych i temperaturowych
- Kompozytowe złączki do pojazdów użytkowych są lekkie i odporne na korozję
- Dostępne są pojedyncze i podwójne zawory zwrotne z wieloma rozmiarami przyłączy przystosowanych do mocowania kartridżowego lub w gniazdach gwintowanych
- Wbudowane przyłącze rurowe i wysoka charakterystyka przepływu

Płyty przyłączeniowe
Płyty przyłączeniowe przeznaczone są do doprowadzania i odprowadzania powietrza do i z kabiny i dają możliwość zbiorczej obsługi wielu przyłączy pneumatycznych oraz podłączenia pojedynczych czujników ciśnienia. Wbudowane przyłącza przewodów pneumatycznych poprawiają wydajność i niezawodność, ograniczają nieszczelności oraz zmniejszają ich całkowitą masę i rozmiary. Każda płyta przyłączeniowa jest projektowana odpowiednio do potrzeb klienta.