Pomagamy w poprawie sprawności, skracaniu czasu przestojów oraz redukcji zużycia energii przez linie produkcyjne na całym świecie.
Posiadamy duże doświadczenie w wielu sektorach, a naszą wiedzę dotyczącą wyzwań technicznych i ram prawnych wykorzystujemy przy opracowaniu pionierskich platform produktów odpowiadających na konkretne potrzeby.
Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne wsparcie techniczne, aby mogli maksymalnie wykorzystać zalety naszych produktów oraz zredukować całkowite koszty użytkowania.
Oferujemy produkty zwiększające wydajność i efektywność aplikacji przemysłowych i dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie ułatwić Państwu proces ich doboru i zakupu.
Jesteśmy globalnym liderem w zakresie technologii sterowania ruchem i przepływami dostarczającym wyjątkowe rozwiązania poprawiające produktywność i sprawność aplikacji naszych Klientów.
Otwórz. Zamknij. Steruj. Testuj. Zabezpiecz. Chroń.
Zajmujemy się inżynierią oprzyrządowania, ustanawiając standardy bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości już od ponad 80 lat.
Od morskich platform służących do wydobycia ropy naftowej i gazu po rafinerie i zakłady chemiczne, nasze precyzyjne komponenty stanowią kluczowe elementy najbardziej niesamowitych maszyn wykorzystywanych w branży energetycznej i chemicznej, w tym wiodące produkty do sterowania przepływem cieczy działające w skrajnie trudnych warunkach i pozwalające sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom na całym świecie.
Zasadniczym elementem naszej oferty są wykonane ze stali nierdzewnej zawory elektromagnetyczne, układy przygotowania powietrza, pneumatyczne i hydrauliczne czujniki ciśnienia, przetworniki I/P i E/P, zawory procesowe 2/2 i 3/2, a także redundantne kolektorowe systemy zaworowe (RVM).
Dzięki naszej współpracy z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi firmami i globalnymi dostawcami z branży wydobycia ropy naftowej i gazu, doskonale znamy warunki, w jakich funkcjonują nasi klienci i jesteśmy w stanie podzielić się z nimi naszym specjalistycznym doświadczeniem w zakresie przepisów, norm i specyfikacji.
Zobacz nasze wiodące produkty, które oferują rozwiązania spełniające konkretne potrzeby branży sprężonego gazu ziemnego.
Odkryj
Zobacz naszą ofertę produktową obejmującą szeroki zakres zastosowań, w tym wydobycie na lądzie i na morzu, a także dystrybucję.
Zapoznaj się z naszą wiedzą i sprawdzoną technologią w projektowaniu i produkcji armatury jądrowej do zastosowań związanych z bezpieczeństwem w elektrowniach atomowych na całym świecie.
Dowiedz się, jak pomagamy klientom sektora produkcji energii elektrycznej przy redukcji kosztów eksploatacji systemów krytycznych turbin gazowych i parowych, przy jednoczesnej poprawie niezawodności.
Nasze wiodące produkty obejmują szeroką gamę wysokiej jakości komponentów i kompletnych rozwiązań zaspokajających konkretne potrzeby sektora sprężonego gazu ziemnego.
Odkryj nasz niesamowity świat.