Food & Beverage


Żywność i napoje

Od ponad 25 lat koncentrujemy się na zaspokajaniu nietypowych potrzeb globalnego sektora żywności i napojów, oferując pionierskie produkty i rozwiązania na zamówienie.

Efektem naszej bliskiej współpracy z klientami oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zapewniających rzeczywiste korzyści są miliony godzin niezawodnej pracy maszyn do produkcji butelek PET, drukarek atramentowych, a także urządzeń do przetwarzania, pakowania, dozowania oraz urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym.


Nasze rozległe doświadczenie w udzielaniu wsparcia największym na świecie firmom przemysłu spożywczego w zakresie poprawy wydajności, oszczędzania energii i optymalizacji pracy obejmuje realizację projektów od obsługi procesu produkcji butelek PET z ciśnieniem powietrza wynoszącym 40 barów poprzez pracę z agresywnymi rozpuszczalnikami w drukarkach atramentowych i instalacje ze zmywającymi substancjami chemicznymi po ekspresy do kawy nieulegające zanieczyszczeniu kamieniem.

Niezależnie od tego, czy chodzi o materiały spełniające wymagania amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), czy też rozwiązania odpowiednie do zastosowania w środowiskach wybuchowych, nasza dogłębna wiedza w zakresie dostaw komponentów i rozwiązań dla sektora żywności i napojów pomaga w zagwarantowaniu zgodności systemów naszych klientów z normami regionalnymi i międzynarodowymi, a także obowiązującymi praktykami branżowymi.


Doświadczenie

DOZOWANIE NAPOJÓW

Zachęcamy do przeczytania dodatkowych informacji o naszych rozwiązaniach w zakresie regulacji przepływu i kontroli ciśnienia przeznaczonych dla branży dozowania napojów.

Odkryj

DRUK ATRAMENTOWY

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami o naszej wiedzy w zakresie dostarczania technologii do obwodów płynów w drukarkach i maszynach etykietujących.

Odkryj

PET

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat naszej wiedzy w zakresie dostaw bloków zaworowych do rozdmuchiwania, zaworów chłodzących oraz produktów do odzysku powietrza w branży produkcji butelek PET.

Odkryj

PRZETWARZANIE I PAKOWANIE

Poznaj naszą gamę innowacyjnych rozwiązań dla branży przetwórstwa żywności i opakowań.

Odkryj

Something went wrong with this editor, below is the exception detail:

Value cannot be null. Parameter name: source

ISOLine

Zaawansowana oferta siłowników ISO z systemem regulowanej amortyzacji ACS (Adaptive Cushioning System) dla bezpieczniejszego i bardziej płynnego działania.

Więcej informacji
IVAC

IVAC to zoptymalizowany wagowo siłownik ze zintegrowanym zaworem i wyłącznikami krańcowymi, które zapewniają pełne sterowanie.

Więcej informacji