PET
Nasze doświadczenie jako dostawcy dla przedsiębiorstw działających w branży produkcji opakowań PET obejmuje produkty od urządzeń pneumatycznych pracujących z ciśnieniem 7 barów do rozwiązań 20-barowych (P1) i 40-barowych (P2). Gama naszych produktów obejmuje 40-barowe bloki zaworowe do rozdmuchiwania, zawory chłodzące, produkty do odzysku powietrza, pneumatyczne siłowniki rozciągające, a także cylindry kapslujące do napełniania na gorąco i na zimno.

Wiodąca rozlewnia napojów chciała zwiększyć swoją wydajność, a jednocześnie zmniejszyć koszty i zużycie energii.
Kompaktowa konstrukcja naszego produktu umożliwiła zmniejszenie wymiarów zewnętrznych bloku zaworowego. Dzięki naszej opatentowanej technologii plastikowego tłoka, objętość przestrzeni szkodliwej zmniejszono o ponad 60%, co przełożyło się na znaczną redukcję kosztów.
Z technicznego punktu widzenia, oszczędności te uzyskano poprzez zastosowanie zintegrowanego dławika i zaworu zwrotnego przy rozdmuchu wstępnym, co zapewniło optymalne ustawienia procesu rozdmuchiwania dla każdego typu butelki.
Wraz z innymi udoskonaleniami rozdmuchiwarki, nasze rozwiązania pomogły w zwiększeniu wydajności i obniżeniu rocznych kosztów eksploatacji ponoszonych przez użytkownika końcowego o 60 000 euro.
Dodatkową korzyścią jest to, że konstrukcja montowana kołnierzowo oznacza możliwość łatwej obsługi bloków zaworowych do rozdmuchiwania bez konieczności odłączania przewodów.