Naval Defence


Obrona morska

Projektujemy i produkujemy wysokiej jakości zawory i reduktory dla okrętów nawodnych i okrętów podwodnych dla obrony morskiej. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w dostarczaniu rozwiązań redukcji ciśnienia i kontroli przepływu płynów na pokładach statków morskich, współpracujemy z Klientami, aby zaprojektować rozwiązania dostosowane do wymagań danej aplikacji.


Aby sprostać wymaganiom rynku marynarki wojennej, nasze produkty są dostarczane w szerokiej gamie materiałów, w tym brązu, niklu, aluminium i stali nierdzewnej i są testowane pod kątem spełnienia wymagań dotyczących wstrząsów, wibracji i hałasu.

 


Okręty nawodne

Na statkach nawodnych nasz sprzęt jest używany w wielu zastosowaniach, w tym do rozruchu silnika wysokoprężnego, rozruchu turbiny gazowej, wyrzutni torped, systemach zalewowych, dopływie powietrza do oddychania, automatycznym ładowaniu butli do oddychania powietrzem i gazie nurkowym oraz ogólnej redukcji ciśnienia.


Okręty podwodne

W przypadku okrętów podwodnych dostarczamy produkty do sterowania płynami do takich zastosowań, jak transport płynów wewnątrz kadłuba, opróżnianie zbiorników balastowych, dostarczanie powietrza dla nurków, systemy ewakuacji z łodzi, obsługa uzbrojenia, uruchamianie silników wysokoprężnych i systemy awaryjnego powietrza oddechowego.

Dla okrętów podwodnych o napędzie atomowym dostarczamy zawory z uszczelnieniem mieszkowym stosowane w systemach parowych.


Aplikacje

 

Stacje redukcji ciśnienia

Łączymy naszą podstawową gamę reduktorów i zaworów, aby zaprojektować stację redukcyjną ciśnienia dostosowaną do wymagań Klienta. Stacje redukcji ciśnienia łączą regulatory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa, zawory iglicowe i manometry w jednym rozwiązaniu. Działają one poprzez zmniejszenie ciśnienia w jednym lub dwóch etapach w zależności od wymaganego spadku ciśnienia i danego gazu.

Stacje redukcyjne są często używane w celu zapewnienia niezawodnego zintegrowanego pakietu do kontroli ciśnienia dostarczanego powietrza rozruchowego dla silników Diesla i turbin gazowych. Przepływ powietrza rozpoczyna się, gdy zawór odcinający uruchamiany elektrozaworem otrzymuje polecenie otwarcia. Kopułkowy reduktor ciśnienia zapewnia powtarzalną, dokładną kontrolę ciśnienia w rozruszniku. Reduktor jest zabezpieczony przed zanieczyszczeniami za pomocą poprzedzającego filtra, a dalsza część układu jest chroniona przed zbyt wysokim ciśnieniem przez zintegrowany zawór nadmiarowy, który jest dopasowany do reduktora.

Pneumatyczne moduły zasilające

Moduły rozruchowe silnika wysokoprężnego są niezawodnym zintegrowanym rozwiązaniem do kontroli ciśnienia tłoczenia do jednostki rozruchu powietrza w silniku wysokoprężnym statku. Kopułkowy reduktor ciśnienia zapewnia powtarzalną, dokładną kontrolę ciśnienia w rozruszniku. Reduktor jest chroniony przed zanieczyszczeniem za pomocą poprzedzającego filtra, a dalsza część układu jest chroniona przed zbyt wysokim ciśnieniem przez zintegrowany zawór nadmiarowy, który jest dopasowany do reduktora. Przepływ powietrza rozpoczyna się po otwarciu elektromagnetycznego zaworu odcinającego.

Zespoły głowicy butelkowej

Izolacja, regulacja ciśnienia i upuszczanie to wszystkie funkcje zwykle wbudowane w zespoły głowicy butelki. Typowy zespół głowicy butelki składa się z zaworów bezpieczeństwa, zaworów odcinających, zaworów nadmiarowych i manometrów w kompaktowym kolektorze. Oferujemy szereg istniejących produktów, ale oferujemy również niestandardowe wersje tej gamy produktów, aby spełnić wymagania naszych klientów.

Produkty


 

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej

Zawory odcinające

Zrównoważone zawory odcinające o niskim momencie roboczym i wysokiej niezawodności. Są dostępne w różnych rozmiarach od 1/4 ” i ogólnie mogą pracować w ciśnieniu do 414 bar.

Zawory elektromagnetyczne/strong>

Zawory elektromagnetyczne są głównie używane do pilotowania większych zaworów otwórz i zamknij. Nasze zawory elektromagnetyczne IMI Maxseal są powszechnie uważane za najbardziej niezawodne zawory na rynku.

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne są stosowane zarówno na wysokie, jak i niskie ciśnienia na statkach nawodnych i okrętach podwodnych. Nasza seria zaworów zwrotnych N08 jest dostępna w standardzie ze stali nierdzewnej 316L oraz z brązu aluminiowego o rozmiarze przyłączy od ¼ ”.

Zawory z uszczelnieniem mieszkowym

Stosowane w głównych obwodach chłodzenia reaktora, w celu odcinania dopływu medium, zawory mieszkowe pracują przy wysokiej temperaturze i zapewniają doskonałą szczelność.

Ponieważ płyn jest często na granicy wrzenia, zawory te są zwykle wykonane ze stali węglowej z twardymi powierzchniami.

Zawory nadmiarowe

Zawory nadmiarowe oferowane są razem z naszymi reduktorami, aby zagwarantować ochronę układu. Dostępne są różne materiały i zakresy ciśnień dostosowane do aplikacji klientów.

Zawory talerzowe kuliste

Oferujemy szeroką gamę odcinających zaworów talerzowych kulistych, dostępnych z brązu aluminiowego i stali nierdzewnej o ciśnieniu roboczym do 420 bar.