Press and Drive Technology


Systemy i komponenty hydrauliczne dla technologii pras i napędów

Mamy za sobą 50 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji hydraulicznych komponentów i systemów bezpieczeństwa będących na wyposażeniu pras pneumatycznych i mechanicznych. Dzięki międzynarodowym dopuszczeniom i certyfikatom, produkty IMI Herion są użytkowane w systemach bezpieczeństwa na całym świecie.


Produkty

 

HYDRAULICZNIE STEROWANE ZESPOŁY SPRZĘGŁO/HAMULEC
  • Praktycznie nie ulegają zużyciu
  • Niski poziom hałasu podczas pracy
  • Stały kąt hamowania
  • Niskie zużycie energii
HYDRAULIC DAMPING UNIT FOR CLUTCH / BRAKE COMBINATIONS
  • Reduction of switching noises
  • Protection of press drive
  • No connection delay despite damped coupling
  • Quick braking during downstroke
CONTROL UNITS FOR CLUTCH / BRAKE COMBINATIONS
  • Press components on a control unit: connection plate, damping module, press safety valve, accumulator
  • Possible expansion with quick-stop-valve, flow monitor and control cabinet including wiring
  • Delivery completely piped
  • Easy installation
Zawory bezpieczeństwa do pras
  • Samobezpieczne
  • Bezpieczne wyłączanie
  • Krótkie czasy przełączania
  • Zgodne z normami EN 692, DIN EN ISO 13849-1 i 13849-2 kat. 4
Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe
  • Ochrona urządzenia
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem o bezpośrednim działaniu
  • Krótkie czasy reakcji
  • Doskonała powtarzalność
SIŁOWNIKI DO KOMPENSACJI MASY STEMPLA PRASY
  • Komora smarowa - smarowanie uszczelnienia dynamicznego
  • Długi okres eksploatacji
  • Długość skoku zgodna ze specyfikacją Klienta
  • Siłownik typu szpilkowego
HYDRAULICZNA STACJA ZASILAJĄCA ZABEZPIECZENIA PRZECIĄŻENIOWEGO
  • Zasilacze standardowo dostępne ze zbiornikami 12,5 l, 25 l, 40 l i 63 l
  • Ustawianie ciśnienia odcinającego ręcznie lub elektrycznie ze źródła zdalnego
  • Dostępne różne pompy i napięcia zaworów
  • Dodatkowe wersje dostępne na życzenie
POWER UNIT FOR CLUTCH / BRAKE COMBINATIONS
  • Pressure generator station
  • Also available with separate lubricating or cooling circuit
  • Compact design
  • Easy to maintain

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej