Pomagamy w poprawie sprawności, skracaniu czasu przestojów oraz redukcji zużycia energii przez linie produkcyjne na całym świecie.
Posiadamy duże doświadczenie w wielu sektorach, a naszą wiedzę dotyczącą wyzwań technicznych i ram prawnych wykorzystujemy przy opracowaniu pionierskich platform produktów odpowiadających na konkretne potrzeby.
Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne wsparcie techniczne, aby mogli maksymalnie wykorzystać zalety naszych produktów oraz zredukować całkowite koszty użytkowania.
Oferujemy produkty zwiększające wydajność i efektywność aplikacji przemysłowych i dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie ułatwić Państwu proces ich doboru i zakupu.
Jesteśmy globalnym liderem w zakresie technologii sterowania ruchem i przepływami dostarczającym wyjątkowe rozwiązania poprawiające produktywność i sprawność aplikacji naszych Klientów.
Otwórz. Popchnij. Obróć. Skręć. Podnieś. Zamknij.
Tworzymy pomysły. Wprowadzamy w ruch. Wykorzystujemy naszą wyobraźnię do tego, aby pomóc Ci w poprawie prędkości, bezpieczeństwa i niezawodności Twoich urządzeń.
W ramach naszej współpracy pomagamy w realizacji Twojej wizji. Przez cały czas koncentrujemy się na płynnej obsłudze i inteligentnym wsparciu.
Dzięki ponad 80-letniemu doświadczeniu w obsłudze linii produkcyjnych na całym świecie, jesteśmy w stanie wykorzystać naszą doskonałą znajomość wyzwań technicznych i wymagań prawnych przy opracowaniu pionierskich platform produktowych spełniających konkretne wymagania: poprawiających sprawność i wydajność, skracających przestoje, oszczędzających energię, upraszczających łańcuch dostaw oraz redukujących złożoność maszyn.
Zapewniając wartość dodaną wszystkim sektorom przemysłu, w tym branży automatyki zakładowej, narzędzi mechanicznych oraz przemysłowi ogólnemu, oferujemy wysoce wydajne produkty, w tym zawory, wyspy zaworowe, zawory proporcjonalne oraz produkty do monitorowania ciśnienia i przygotowania powietrza, jak również kompleksową gamę siłowników pneumatycznych: beztłoczyskowych, kompaktowych, okrągłych oraz obrotowych.
Nasze produkty są szybko i łatwo dostępne poprzez zamówienia składane internetowo lub telefonicznie w ramach naszej usługi ekspresowej oraz są objęte wysokiej jakości wsparciem technicznym.
Wiemy, że precyzja, prędkość oraz niezawodność techniczna mają kluczowe znaczenie - nie tylko dostarczamy wyjątkowe rozwiązania podnoszące wydajność i sprawność urządzeń naszych klientów, ale także oferując usługę Ekspresową, dzięki której jesteśmy w stanie dostarczać wysokiej jakości produkty i usługi posprzedażne w dowolnym miejscu w sposób precyzyjny, niezawodny, kompletny i punktualny.
Ta strona umożliwia szybkie znalezienie i zakup produktów potrzebnych klientom do realizacji ich zadań.
Nasze katalogi produktów to doskonały sposób na szybkie i łatwe dokonanie wyboru spośród naszej gamy wysoce wydajnych produktów. Nasze katalogi można przeglądać w internecie, pobrać na własny komputer oraz wydrukować; można także zamówić dostawę egzemplarzy drukowanych katalogów.
Przeczytaj informacje o naszym specjalnym sposobie zaspokajania nietypowych potrzeb globalnego sektora żywności i napojów pozwalającym na oferowanie pionierskich produktów i rozwiązań na zamówienie.
Odkryj
Poznaj sposób, w jaki współpracujemy z różnymi klientami potrzebującymi wytrzymałych, niezawodnych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie instalacji pneumatycznych w ich pojazdach.
Dowiedz się w jaki sposób nasze wytrzymałe, niezawodne i niestandardowe rozwiązania dla kolei przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, niezawodności i kosztów cyklu życia w najtrudniejszych na świecie warunkach eksploatacji.
Wprowadź swoje dane poniżej
Odkryj nasz niesamowity świat.
Zespoły te cechują się wyjątkową wydajnością, zwartą budową i niską wagą, przy jednoczesnym braku kompromisów w zakresie wytrzymałości.