Pumps


Precyzyjne pompy dozujące

Dzięki naszemu portfelowi precyzyjnych pomp dozujących przeznaczonych do użycia w zastosowaniach, w których wymagana jest wysoka wydajność lub ciągłość przepływu, a także szeroki zakres ciekłych substancji chemicznych, jesteśmy w stanie zapewnić niezawodność, precyzję, prędkość oraz elastyczność.


Stawiamy sobie za cel zrozumienie różnorodnych wymagań dotyczących dozowania cieczy, jakie występują na rynku precyzyjnej regulacji cieczy. Wszystkim naszym Klientom zapewniamy jakość, niezawodność i wsparcie techniczne.

Zarówno w zastosowaniach, gdzie wymagana jest duża wydajność, jak i w takich, w których konieczny jest płynny, ciągły przepływ, pompy Kloehn zapewniają najwyższą precyzję i dokładność, dłuższy okres eksploatacji, elastyczność oraz możliwość zastosowania różnorodnych materiałów do pracy z mediami o różnym składzie chemicznym i różnej lepkości.

Nasze pompy strzykawkowe oferujemy z elektroniką lub bez, zależnie od preferowanego rodzaju sterowania. Możliwość konfiguracji w celu zapewnienia prawidłowego dozowania w danym zastosowaniu zapewnia szeroka gama zaworów obrotowych, zaworów elektromagnetycznych oraz rozmiarów strzykawki zgodnych z każdym typem pompy.


Pompy

Pompy strzykawkowe Cadent 3

Pompy Cadent 3 są idealne do zastosowań wymagających doskonałych parametrów użytkowych przy niewielkim rozmiarach. Ze względu na to, że zapewniają one najszerszy zakres prędkości roboczych oraz ultra niski przepływ. Pompy strzykawkowe Cadent 3 to optymalny wybór.

Pompy strzykawkowe V6

Pompy strzykawkowe V6 o rozmiarze 6 cm zapewniają najszerszy zakres objętości dozowania i natężeń przepływu, a jednocześnie wysoką jakość i niezawodność.

Pompy wielokanałowe

Pompy wielokanałowe posiadają 1-8 kanałów do jednoczesnego dozowania, dzięki czemu zapewniają dokładność i niezawodność pomp napędzanych silnikiem krokowym, a jednocześnie mogą w sposób elastyczny zabezpieczyć potrzeby związane z cieczą występującą w danym zastosowaniu.

Napęd zaworu Intellect II

Prosty napęd zaworu do precyzyjnej regulacji ruchu Intellect II może być montowany na zaworach obrotowych Kloehn i jest dostępny nawet w 12 konfiguracjach.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej