Napęd zaworu Intellect II
Napęd Intellect to programowalny, precyzyjny, kierunkowy napęd cieczowy. Wykorzystuje on nieulotną pamięć programową użytkownika oraz wejścia/wyjścia systemu.
Napęd Intellect II został zaprojektowany w sposób zapewniający elastyczność i wszechstronność pozwalającą na użycie w różnych konfiguracjach systemu. Może on być stosowany jako samodzielny sterownik lub być wbudowany w system. Moduł ten umożliwia proste sterowanie w obiegu zamkniętym zewnętrznymi ilościami lub procesami bez potrzeby stosowania zewnętrznego sterownika kierunku.
Napęd Intellect II zapewnia napęd mechaniczny dzięki zastosowaniu silnika krokowego. Może on być podłączony do różnych zaworów, zależnie od potrzeby. Napęd Intellect II komunikuje się przez gniazdo RS232 lub RS485 i może zostać podłączony do innych pomp Kloehn. Dzięki temu możliwe jest tworzenie kombinacji do 15, pomp Cadent 3, V6 oraz napędów, zaworów Intellect II na jednej magistrali, stosownie do występujących wymagań.
- Opcje dotyczące wielu zaworów: Konfiguracje od 2 do 12 gniazd
- Komunikacja RS232 lub RS485
- Samodzielny napęd lub zintegrowany system
- Różne materiały zwilżane zapewniające zgodność z cieczami