Przyczepy
Dostarczamy złączki wtykowe typu “push-in” do układów hamulcowych na rynek samochodów ciężarowych i przyczep od ponad 35 lat. Wraz z rosnącymi wymaganiami, rozwijaliśmy nasze możliwości w zakresie pneumatyki tak, aby sprostać potrzebom różnego rodzaju aplikacji.
ZASTOSOWANIA
- Złączki hamulcowe DOT FMVSS / DIN 74324
- Zastosowania w sprzęgach siodłowych
- Panele i szafy sterownicze
- Blokady pneumatyczne do krytycznych zastosowań dotyczących bezpieczeństwa
- Zastosowania dotyczące zwiększania długości przyczep
- Sterowanie poręczami bezpieczeństwa
- Zawory procesowe do cystern spełniające dyrektywę ATEX
- Urządzenia do przygotowania powietrza
- Kolektor układu smarowania
- Pneumatyczne piloty dla systemów hydraulicznych
- Pokrywa ładunku /automatyczne sterowanie nakrywaniem
- Sterowanie wywrotką i klapą tylną
- Zmienna pojemność zbiornika i sterowanie opróżnianiem
- Sterowanie zasysaniem

Cysterny do przewozu substancji ciekłych
Cysterny do przewozu substancji ciekłych mają wiele zastosowań i wymagań dla sterowania pneumatycznego i cieczą. Dostęp do górnej części cysterny jest zazwyczaj wymagany z wielu powodów: działanie zaworów, mierzenie poziomów, kontrola i inspekcja.
Posiadamy w naszej ofercie gamę zaworów, siłowników i dodatkowych podzespołów stosowanych do podnoszenia i obniżania poręczy bezpieczeństwa znajdujących się na górnej części cystern do przewozu substancji ciekłych w celu zapewnienia ochrony kierowcy / operatorowi podczas pracy na górnej części pojazdu.

Zmiana długości przyczepy
Operatorzy rozwijają swoje floty, aby sprostać wciąż zmieniającym się wymaganiom dotyczącym przewożonych przez nich ładunków i kontenerów. W celu maksymalizacji wydajności uzyskiwanej przez operatorów dużych flot przyczep, zostały opracowane przedłużane przyczepy.
Regulacja długości przyczepy odbywa się dzięki zastosowaniu systemu pneumatycznego obejmującego siłowniki i zawory. Zależnie od wymagań klienta, po uzyskaniu odpowiedniej długości przyczepy, system jest blokowany w danej pozycji mechanicznie lub pneumatycznie.