Rozwiązania dla kolei
Steruj. Otwórz. Zamknij. Wycofaj. Chroń. Zatrzymaj.
Jesteśmy specjalistą od kontroli ruchu, który opracowuje produkty i systemy, które pomagają w zapewnieniu niezawodnego działania systemów kolejowych na trasach liczących miliony kilometrów.
Każdego dnia, na terytorium od zimnych regionów Chin i Europy Wschodniej do upalnych terenów Australijskiej Prowincji, nasze precyzyjne komponenty i lokalne wsparcie pozwalają na ochronę życia, redukcję kosztów eksploatacji oraz utrzymanie linii kolejowych w doskonałym stanie w różnych miastach i na różnych kontynentach.
Dzięki doskonałej znajomości codziennych problemów, z jakimi mają do czynienia operatorzy kolei oraz producenci urządzeń, projektowane przez nas produkty dokładnie spełniają wymagania branży kolejowej.
- Temperatury w zakresie od -40 °C do +85 °C (od -40 °F do +176 °F)
- Tolerancja napięcia zasilania +/- 30%
- Kategoria 1 klasa A i B odporności na wibracje według normy EN 61373
- Norma EN 45545 - ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
Prowadzimy szeroko zakrojone konsultacje z ekspertami w dziedzinie obsługi technicznej oraz bliską współpracę z inżynierami kolejnictwa w celu znalezienia odpowiedzi na ich pytania. Oznacza to, że oferujemy dostosowane do potrzeb klientów i praktyczne rozwiązania dla metra, kolei intercity, kolei dużych prędkości, przewozów towarowych oraz infrastruktury kolejowej.
EN 45545 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu we współpracy z sektorem kolejnictwa, jesteśmy zaufanym dostawcą wyposażenia spełniającego potrzeby tej branży. Norma EN 45545 opisuje system klasyfikacji określający wymagania dotyczące właściwości materiałów i produktów stosowanych w pociągach w przypadku pożaru.
Something went wrong with this editor, below is the exception detail:
Value cannot be null.
Parameter name: source