Pomagamy w poprawie sprawności, skracaniu czasu przestojów oraz redukcji zużycia energii przez linie produkcyjne na całym świecie.
Posiadamy duże doświadczenie w wielu sektorach, a naszą wiedzę dotyczącą wyzwań technicznych i ram prawnych wykorzystujemy przy opracowaniu pionierskich platform produktów odpowiadających na konkretne potrzeby.
Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne wsparcie techniczne, aby mogli maksymalnie wykorzystać zalety naszych produktów oraz zredukować całkowite koszty użytkowania.
Oferujemy produkty zwiększające wydajność i efektywność aplikacji przemysłowych i dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie ułatwić Państwu proces ich doboru i zakupu.
Jesteśmy globalnym liderem w zakresie technologii sterowania ruchem i przepływami dostarczającym wyjątkowe rozwiązania poprawiające produktywność i sprawność aplikacji naszych Klientów.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą gamą siłowników pneumatycznych, które stanowią idealną odpowiedź na wyzwania występujące w zastosowaniach kolejowych.
ISO Double Acting Cylinder Ø 32 ... 125 mm
Datasheet
ISO Double Acting Cylinder Ø 32 ... 200 mm
Heavy Duty Inch Cylinder Ø 1-1/4" ... 14"
NFPA Double Acting Inch Cylinder Ø 4" ... 8"
Double Acting Roundline Cylinder Ø 32 ... 100 mm
Magnetically operated solid state switches
Wprowadź swoje dane poniżej