Sterowanie pantografem
W miarę zwiększania prędkości jazdy pociągów kolei dużych prędkości, systemy pantografów muszą charakteryzować się większą sprawnością w regulacji kontaktu pantografu z siecią trakcyjną. Nasza firma projektuje i produkuje systemy pneumatyczne kontrolujące siłę docisku pantografu do sieci trakcyjnej oraz opuszczające je w sposób szybki, niezawodny i dokładny, zawsze gdy zajdzie taka potrzeba.

Precyzyjny regulator dużego przepływu do systemów pantografów
Ze względu na coraz większe prędkości osiągane przez pociągi, systemy pantografów muszą spełniać coraz większe wymagania. Utrata kontaktu pantografu z trakcją może spowodować wystąpienie łuku elektrycznego, który jest przyczyną skrócenia trwałości trakcji i ślizgu węglowego pantografu.
Nasz regulator LR27H to szybki precyzyjny regulator dużego przepływu umożliwiający reakcję pantografu na zmiany wysokości przewodów sieci trakcyjnej. Regulator ciśnienia stanowi kluczowy element systemu pantografu ze względu na to, że reguluje i utrzymuje nacisk ślizgu węglowego pantografu na przewody sieci trakcyjnej.
Ponieważ przewody są zamocowane na słupach sieci trakcyjnej, wysokość pantografu musi ulegać zmianie w miarę zmiany wysokości przewodów. Im szybciej porusza się pociąg, tym krótszy musi być czas reakcji pantografu. Nasz produkt zapewnia niezrównaną sprawność oraz szybkie, ciche i stabilne działanie w zakresie temperatur od -40 °C do +80 °C.