Kontrola wody na pojazdach
Nasze doświadczenie z dostarczaniem wysoce sprawnych zaworów elekromagnetycznych do instalacji wodnych pojazdów kolejowych zdobywamy już od ponad trzech dekad. Nasze produkty są wykorzystywane w wagonach bufetowych i restauracyjnych, instalacjach odprowadzania ścieków oraz systemach spłukiwania wykorzystywanych w toaletach.
Różne systemy pociągów pasażerskich, od wagonów restauracyjnych do toalet w wagonach, wymagają zasilania w wodę. Gdy pociąg nie jest użytkowany, woda pozostająca w instalacjach może zamarzać i uszkadzać systemy lub uniemożliwiać uruchomienie pociągu.
Na rynku dostępne są komponenty służące do automatycznego odprowadzania wody podczas przestojów pociągu, gdy temperatura zbliża się do zera, jednak wiele z nich nie działa w sposób niezawodny.
Pewien operator kolejowy miał poważne problemy z usterkami systemu zabezpieczającego przed zamarzaniem stosowanym w użytkowanych przez niego pociągach pasażerskich. System ten zbyt wolno reagował na zmiany temperatury, był zawodny, a jego obsługa techniczna była czasochłonna.
Nasze rozwiązanie powstało dzięki połączeniu wiedzy naszej firmy oraz firmy IMI Hydronic Engineeering. Jest ono dokładniejsze niż istniejący system i mierzy temperaturę wody, a nie temperaturę otoczenia odpływu ścieków. Jest ono także łatwe w obsłudze, dzięki kasetowej konstrukcji umożliwiającej jego wymianę bez ingerencji w instalację rurową. Nasz system umożliwia instalację w dostępnej przestrzeni, jego działanie jest niezależne od zmian ciśnienia i zużywa on mniej energii. Dzięki zastosowaniu zaworu elektromagnetycznego sprawdzonego w kolejnictwie, nasze rozwiązanie jest niezawodne i charakteryzuje się niezmiennymi parametrami użytkowymi w dłuższym okresie eksploatacji.