SCSQ


SCSQ - zawór bezpieczeństwa 3/2 z funkcją rozruchu i samokontrolą pneumatyczną

DN: 10 mm

Przyłącze: G1/2


Elektropneumatyczny zawór bezpieczeństwa 3/2 z serii SCSQ jest skonstruowany nadmiarowo. Samoistnie bezpieczny system sterowania z dwoma zaworami i dynamiczną samokontrolą zapewnia najwyższe możliwe pokrycie diagnostyczne 99% według normy DIN EN ISO 13849 bez konieczności stosowania zewnętrznych elementów diagnostycznych. Ponadto ta bezpieczna konstrukcja nie wymaga zastosowania dodatkowych elektronicznych urządzeń monitorujących ani okresowych prób i wyłączeń. Przy odpowiednim zastosowaniu w ramach funkcji „Bezpieczne ładowanie i odpowietrzenie” zawory z tej serii zapewniają bezpieczeństwo kategorii 4 poziomu „e” zgodnie z normą DIN EN ISO 13849, co potwierdza certyfikat DGUV. Zawór ze zintegrowanym tłumikiem hałasu jest dodatkowo wyposażony w funkcję miękkiego startu z konfigurowalnym czasem rozruchu. Przy zastosowaniu w układach sterowania należy zawsze uwzględniać objętość powietrza w dodatkowo przyłączonych zbiornikach. Wysokie współczynniki B10 zaworów z serii SCSQ sięgające 8 milionów cykli łączeniowych zapewniają optymalny czas eksploatacji przed konieczną wymianą zapobiegawczą (wartość t10d). System zacisków umożliwia bezpośrednie podłączanie zaworów do zespołów przygotowania powietrza z serii Excelon 73/74.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej