SCVA10


SCVA10 z przyłączem kompatybilnym do EXCELON 73/74

SCVA10 z pneumatyczną funkcją samokontroli

DN: 10 mm

Przyłącze: G1/2


Suwakowy zawór bezpieczeństwa 3/2  z pneumatyczną funkcją samokontroli z serii SCVA10

Elektropneumatyczne zawory bezpieczeństwa 3/2 z serii SCVA, to zawory suwakowe o wielkości montażowej 10 mm z przyłączem kompatybilnym z serią Excelon. Posiadają one redundantną budowę. Samobezpieczny system sterowania podwójnym zaworem posiadający funkcją dynamicznej samokontroli zapewnia najwyższy możliwy 99% stopień pokrycia diagnostycznego zgodnie z DIN EN ISO 13849, bez konieczności zabudowy dodatkowego zewnętrznego modułu diagnostycznego.

Ponadto bezpieczna konstrukcja zaworu nie wymaga żadnego dodatkowego elektronicznego modułu do przetwarzania wartości, ani wykonywania okresowych testów lub cyklicznych łączeń. W przypadku właściwego zastosowania, zawory z tej serii uzyskują certyfikowany przez DGUV Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa „e“ (Kategoria 4) zgodnie z DIN EN ISO 13849 dla funkcji bezpieczeństwa „Bezpieczne napowietrzanie i odpowietrzanie" (bez pozostawiania ciśnienia resztkowego).

Wysoka wartość B10 zapewnia optymalną żywotność zaworu aż do momentu prewencyjnej wymiany (wartość T10d).

Przyłącze kompatybilne do Excelon umożliwia bezpośrednie dopasowanie zaworu do jednostki przygotowania powietrza typu Excelon 73/744.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej